Trane per gli ingegneri

Vi aiutiamo ad aiutare i vostri clienti

Questo sito è stato progettato per aiutare gli ingegneri civili a consigliare ai propri clienti le soluzioni HVAC che possono rispondere alle loro esigenze nel modo più efficace possibile. In questo modo puoi rimanere aggiornato sui prodotti, sistemi e soluzioni Trane di ultima generazione.

Questi contenuti ti consentono di comunicare ai clienti in modo efficiente le migliori soluzioni HVAC, mostrando loro che i sistemi integrati, i dispositivi di controllo e i servizi Trane sono in grado di fornire qualità e sostenibilità a lungo termine, oltre che a rappresentare un eccellente ritorno degli investimenti.

Aiutiamo i clienti a soddisfare i propri bisogni

Trane è uno dei principali fornitori di sistemi e dispositivi di controllo HVAC e vanta un approccio ai sistemi segnato dalla continua innovazione e da soluzioni personalizzate intelligenti per diversi edifici e processi industriali.

Sosteniamo che le nostre proposte di sistemi e di servizi integrati migliorino le prestazioni dell'edificio, aumentino la qualità della vita per chi abita l'edificio stesso e aiutino i proprietari ad andare incontro ai loro specifici obiettivi commerciali.

Gestione dell'intero ciclo di vita di un prodotto

I proprietari degli edifici sono sempre più attenti ai costi dell'energia, di manutenzione, di assistenza e ad altri fattori, che complessivamente possono costituire l'80% dei costi dell'intero ciclo di vita. Ecco perché Trane offre assistenza in ogni fase del ciclo di vita dei sistemi HVAC.

Nelle fasi di pianificazione e di ideazione, ci serviamo delle competenze tecniche e delle conoscenze di diversi tipi di edifici in mercati specifici per accertarci che le specifiche iniziali siano allineate con la necessità di ottenere la massima efficienza.

Nella fase di progettazione, la nostra ampia selezione di apparecchiature e dispositivi di controllo offre soluzioni che soddisfano qualsiasi necessità. La recente introduzione dei refrigeratori raffreddati ad aria serie Flex e Sintesis eXcellent e dei refrigeratori raffreddati ad acqua XStream sono la prova del continuo impegno di Trane verso l'innovazione. Inoltre, il recente ampliamento della nostra linea di unità polivalenti con Trane Balance è un esempio della nostra forza verso la creazione di soluzioni e applicazioni sostenibili per il riscaldamento e il raffreddamento simultanei.

In fase di installazione, le nostre offerte di avviamento garantiscono che le nuove apparecchiature o i nuovi sistemi siano adeguatamente messi in funzione e lavorino secondo i parametri nominali.

Infine, con una gamma completa di servizi post-vendita e un'ampia rete di assistenza, Trane offre componenti e servizi in grado di soddisfare requisiti altamente specifici. Dal monitoraggio alla manutenzione, dai retrofit alla sostituzione, possiamo far si che i sistemi HVAC funzionino con il massimo dell'efficienza durante l'intero ciclo di vita dell'edificio.

Lavoriamo per creare edifici ad elevate prestazioni 

Molti proprietari di edifici stanno cercando di risparmiare denaro ed energie, di ridurre il loro impatto ambientale e sfruttare i propri edifici per raggiungere importanti obiettivi commerciali. Trane offre una vasta gamma di soluzioni di aggiornamento che potenziano il funzionamento di una struttura, a partire dai  componenti e ad arrivare agli interi impianti, per migliorare le prestazioni degli indicatori chiave dei sistemi HVAC dei clienti:  Efficienza, affidabilità e ambiente. Maggiori informazioni li puoi trovare su Trane Building Advantage.