UniTrane™ Harmony

Unità ventilconvettore

Caratteristiche principali

  • Ventilconvettore con mobiletto o incassato per installazione orizzontale o verticale
  • Motore del ventilatore AC multivelocità o EC a velocità variabile montato in fabbrica in base ai requisiti del cliente
  • Solo raffreddamento a 2 tubi, raffreddamento e riscaldamento a 2 tubi, o versioni a 4 tubi
  • Dispositivi di controllo per la gestione degli impianti montati e configurati con valvole acqua
  • Piedini di supporto montati in fabbrica per applicazioni a pavimento
  • Diffusore griglia dell'aria resistente e robusto
  • Filtro EU3 lavabile
  • Prestazioni certificate Eurovent

Vantaggi per il cliente

  • Funzionamento silenzioso: alto livello di comfort acustico
  • Costo di gestione ridotto: basso consumo energetico
  • Semplicità di installazione e design piacevole dell'armadio
  • Eccellente filtrazione, elevata efficienza e riduzione dei cali di pressione: i filtri elettrostatici CleanEffects™ sono in grado di trattenere anche le particelle più piccole senza compromettere le prestazioni dell'unità

Descrizione della gamma

  • FCAS: Modello con armadio, installazione verticale, con griglia dell'aria di ripresa anteriore, con motore del ventilatore AC
  • FCAE: Modello con armadio, installazione verticale, con griglia dell'aria di ripresa anteriore, con motore del ventilatore EC
  • FKAS: Modello incassato, installazione orizzontale o verticale con motore del ventilatore AC
  • FKAE: Modello incassato, installazione orizzontale o verticale con motore del ventilatore EC
  • FVAS: Modello incassato, installazione verticale con motore del ventilatore AC
  • FVAE: Modello incassato, installazione verticale con motore del ventilatore EC

Opzioni

  • Piedini di supporto montati in fabbrica per i modelli FVAS/FVAE
  • Griglia dell'aria di ripresa montata in fabbrica per i modelli FVAS/FVAE
  • Valvole acqua a 2 o 3 vie installate in fabbrica con attuatori termici o di modulazione
  • Interfaccia termostato a parete o sull'unità
  • Ampia scelta di potenzialità della batteria elettrica per ogni taglia dell'unità
  • Pressione statica esterna elevata
  • Lato di accesso di controllo e lato acqua all'estremità destra o sinistra
  • Alette in alluminio con rivestimento di resina epossidica
  • Collegamento ripresa aria esterna

Accessori

  • Valvole di regolazione
  • Piedini di supporto dell'unità
  • Pannello posteriore per le installazioni su vetro
  • Riscaldatore elettrico
  • Pompa della condensa ausiliaria
  • Griglia di ripresa dell'aria esterna
  • Griglie di entrata/uscita per le installazioni a incasso

Controlli

  • Ampia scelta di termostati da parete per tutte le applicazioni delle unità autonome
  • Controllo remoto wireless
  • Connessione di unità individuali o gruppi di unità tramite collegamento seriale
  • Controllo versatile del gruppo, compatibile con il protocollo di comunicazione Modbus

Modulo di richiesta di contatto