Unità da tetto

Le unità da tetto Trane offrono alta efficienza, flessibilità e affidabilità in tutta la gamma.

Conosciute in tutto il mondo per l'affidabilità e l'efficienza che le contraddistingue, le unità da tetto compatte di Trane rappresentano la soluzione ideale, dal punto di vista economico, per un'ampia serie di applicazioni commerciali. Con la costruzione di oltre 70.000 unità da tetto ogni anno in tutto il mondo su strutture dedicate alla ricerca e allo sviluppo, Trane consolida la sua posizione di leader del mercato, offrendoti le unità da tetto più all'avanguardia.

Una singola unità può fornire la produzione di aria condizionata o riscaldata, erogare un volume regolabile di aria fresca e perfino sfruttare la funzione di “free-cooling”. Questa unità da tetto di tipo “Plug and Play” è perfetta per applicazioni commerciali e consente di avere bassi costi di installazione e manutenzione, soprattutto per le soluzioni di comfort più economiche.