Gli innovativi progressi tecnologici di Trane si traducono in impressionanti guadagni di efficienza energetica. Aiutiamo i clienti a soddisfare le loro esigenze di riscaldamento e raffreddamento con un'ampia gamma di sistemi HVAC ad alta efficienza energetica, oltre a noleggio, servizi, assistenza e controlli avanzati.
Soluzioni di sistema termico per tutti i settori
Ultime notizie
Blog
Soluzioni di conservazione del freddo per eventi: Migliorare l'efficienza con i container Trane
16-01-2024 - Nel dinamico mondo degli eventi, del catering, delle fiere e dei saloni, la necessità di una conservazione del freddo affidabile ed efficiente è fondamentale. Che si tratti di preservare la freschezza del cibo per migliaia di persone durante un festival o di mantenere l'integrità dei prodotti sensibili alla temperatura in una fiera, la giusta soluzione di stoccaggio del freddo può fare la differenza. È qui che entrano in gioco i contenitori per celle frigorifere Trane, che offrono un controllo preciso della temperatura da +40°C a -70°C. Celle frigorifere Trane: precisione e versatilità Trane, leader nelle tecnologie di controllo del clima,...
Blog
Il ruolo essenziale delle celle frigorifere nell'industria alimentare e delle bevande
13-12-2023 - Introduzione Nel dinamico...
Blog
Come la tecnologia delle pompe di calore sta facendo progredire le soluzioni idriche sanitarie sostenibili per i grandi edifici
30-11-2023 - Un progetto HVAC per applicazioni commerciali prevede in genere...
Storie di successo dei clienti
Il noleggio Trane risolve l'emergenza del controllo della temperatura in un laboratorio scientifico universitario
La facoltà di scienze di una delle più importanti università di ricerca europee ha dovuto affrontare un problema urgente quando il refrigeratore esistente, vecchio di oltre dieci anni, si è improvvisamente guastato. Con quasi 3.000 studenti e 400...
La soluzione Trane Rental assicura il comfort di raffreddamento dopo che un incendio ha danneggiato un refrigeratore in un punto di riferimento di Londra
Nel cuore di Londra, uno spettacolare edificio classificato di Grado II ha dovuto affrontare una situazione di emergenza quando un incendio ha danneggiato un refrigeratore appena installato. Questo storico edificio, originariamente costruito come teatro...
I chiller a bassa rumorosità di Trane Rental salvaguardano le operazioni del data center nella sede centrale di una banca del Regno Unito
Un'importante banca al dettaglio del Regno Unito stava effettuando una valutazione completa della propria sede, un prestigioso edificio per uffici molto apprezzato nella City di Londra. L'edificio ospita quotidianamente un gran numero di dipendenti...
La risposta rapida di Trane Rental assicura la riapertura tempestiva di un grande negozio di casalinghi a Bucarest
Quando un importante rivenditore di articoli per la casa di Bucarest ha condotto un'ispezione completa di primavera del suo grande negozio, è stato scoperto un grave guasto al refrigeratore. Con la riapertura programmata a sole due settimane di distanza,...
Scoprite Trane
Selettore prodotti
Soluzioni HVAC
Accordi di servizio
Ricambi e materiali di consumo
Contattateci
Collegatevi con l'esperto locale di Trane
Vi aiuteremo a trovare la soluzione necessaria