Unità motocondensante RAUL

50-220 kW

Caratteristiche principali

  • Compressori Scroll – ermetici, alte prestazioni, vibrazioni ridotte, livello sonoro ridotto
  • Protezioni interne dal surriscaldamento
  • I pannelli di accesso possono essere rimossi facilmente usando una chiave quadrata
  • Sezionatore e trasformatore
  • Valvole di servizio delle tubazioni di scarico e del liquido
  • Sensore di temperatura dell'evaporatore
  • Le parti esterne sono in lamiera zincata e finite con vernice in polvere RAL 9002

Vantaggi per il cliente

  • Flessibilità: sistema personalizzato adattabile ai requisiti precisi dell'applicazione

Opzioni

  • Funzionamento con temperature esterne basse (fino a -18 °C)
  • Tensione di alimentazione 380, 400 e 415 V
  • Alette in alluminio rivestite con resina epossidica
  • Alette in rame
  • Cappottine afonizzanti del compressore
  • Manometri di alta e bassa pressione
  • Scheda ausiliaria per validare il setpoint della temperatura ausiliaria con un contatto remoto
  • Protezione per inversione di fase
  • Collegamento seriale LonTalk® montato in fabbrica che consente di:
    • Modificare il punto di riferimento della temperatura
    • Avviare o arrestare l'unità
    • Monitorare il punto di riferimento della temperatura dell'aria, la temperatura aria esterna, il funzionamento dell'unità condensante, i ventilatori e gli allarmi del compressore

Comando Trane Tracer™ CH530

Microprocessore Adaptive Control™ con:

  • Pannello interfaccia operatore facile da utilizzare
  • Auto/Stop esterno
  • Contatto remoto per avviare e arrestare ciascun compressore
  • Scheda punto di riferimento raffreddamento e limite corrente remoti (opzionale)
  • Scheda di comunicazione LonTalk® (opzionale)
  • 4 relè anomalia scheda programmabili (opzionali)

Modulo di richiesta di contatto

I dati raccolti nei moduli di contatto inviati dal nostro sito web verranno utilizzati esclusivamente per rispondere alle vostre domande. Tali dati verranno gestiti in conformità con i principi in vigore di legittimità, proprietà, trasparenza e tutela della privacy e dei vostri diritti.