Refrigeratori raffreddati ad acqua

Trane offre una vasta linea di refrigeratori raffreddati ad acqua da 50 a 14.000 kW. I refrigeratori raffreddati ad acqua (Scroll, a vite e centrifughi) sono disponibili in diversi modelli e opzioni per fornire la giusta soluzione in base alle specifiche necessità del cliente. Offriamo una gamma flessibile adatta ad ogni esigenza nel settore HVAC:

- I nostri refrigeratori raffreddati ad acqua con compressore scroll offrono facilità di installazione e massima efficienza di funzionamento. Si adattano in modo facile e veloce alla planimetria di ogni struttura, caratteristica che li rende scelte ideali per progetti di retrofit o nuovi edifici.
- I nostri refrigeratori raffreddati ad acqua con compressore a vite sono progettati per ridurre i costi di gestione. Offrono costi del ciclo di vita inferiori e affidabilità leader del settore grazie alla semplicità di progettazione e coprono la più ampia gamma di capacità del mercato, che va da 180 kW a 3,7 MW con le efficienze più elevate. I dispositivi di controllo Trane Adaptive forniscono prestazioni impareggiabili in condizioni estreme.

I refrigeratori raffreddati ad acqua di Trane sono ideali per i clienti che cercano efficienza energetica, affidabilità estrema e un’apparecchiatura duratura. Siamo molto orgogliosi della nostra posizione come leader nello sviluppo di nuovi refrigeratori a prestazioni estreme che utilizzano refrigeranti a bassissimo GWP:

- R1234ze su compressori a vite e a levitazione magnetica,
- R1233zd(E) su compressori centrifughi di grandi dimensioni.