Settori

Raffreddamento di processo affidabile per mantenere in efficienza l'impianto

Sistemi Trane affidabili sui quali la tua impresa può contare

Trane ha già una vasta esperienza nelle applicazioni di controllo industriale, a partire dai refrigeratori fino a sistemi altamente complessi, ottimizzati per aumentare l'efficienza. In fase di progettazione di un'applicazione industriale, una delle principali priorità del reparto ingegneria di Trane consiste nella realizzazione di un sistema affidabile. Trane propone sistemi in grado di passare a una modalità di funzionamento autonoma sicura qualora insorgano problemi di comunicazione, così da garantire un'adeguata potenzialità frigorifera fino al momento in cui il problema sia stato analizzato e risolto. Inoltre, Trane propone sempre interfacce di facile utilizzo per l'utente, che forniscono la giusta quantità di informazioni sullo stato del sistema e sulle condizioni di funzionamento. Poiché ogni componente del sistema è collegato a una rete, l'utente può accedere in qualsiasi momento alle informazioni relative alle unità e al sistema, consentendo una semplice diagnosi e comprensione delle risposte del sistema.

Gestione dell'impianto di refrigerazione

L'applicazione è una funzione predefinita nei sistemi di controllo Trane, per fornire prestazioni omogenee, affidabili e ripetibili da un progetto all'altro con un tempo di messa in funzione minimo.

Ottimizzazione personalizzata

La tecnologia di refrigerazione e le dimensioni delle unità vengono esaminati in modo che possiate trarre il massimo vantaggio dal vostro impianto, a seconda della curva di carico del sistema. L'attivazione in sequenza delle unità di refrigerazione rappresenta un'importante funzione predefinita, che richiede solamente alcuni parametri per poter controllare l'impianto con il massimo livello di ottimizzazione.

Servizi di assistenza tecnica

Trane offre un software di simulazione e valutazione delle soluzioni. Tramite questo strumento, potete facilmente valutare la migliore alternativa per risolvere il vostro problema, grazie alla possibilità di considerare le soluzioni da diversi punti di vista e di esaminare gli aspetti economici, tecnici, la sicurezza e l'affidabilità.

Servizi per l'edilizia Trane

Il cliente potrà beneficiare dell'assistenza di Trane sottoscrivendo un contratto di manutenzione e assistenza che includa le apparecchiature/il software HVAC e BMS. Di conseguenza, gli adattamenti del sistema e le regolazioni di messa a punto possono essere condotti da tecnici che lavorano in sincronia con i team di sviluppatori dell'applicazione all'origine. Ciò garantisce la continuità di servizio oltre all'efficienza nella risposta a qualsiasi richiesta di miglioramento o adattamento di sistema.

Cerca ulteriori informazioni sui prodotti: Litweb

Modulo di richiesta di contatto

I dati raccolti nei moduli di contatto inviati dal nostro sito web verranno utilizzati esclusivamente per rispondere alle vostre domande. Tali dati verranno gestiti in conformità con i principi in vigore di legittimità, proprietà, trasparenza e tutela della privacy e dei vostri diritti.