Εξωτερικό σύστημα TVR-5G

Συστήματα VRF

 

 

 

 

 

 

 

Κύρια χαρακτηριστικά

  • Άριστη απόδοση/Υψηλή αποδοτικότητα/Ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας
  • Συμπιεστής υψηλής απόδοσης DC με ρυθμιστή στροφών
  • Ανεμιστήρας DC υψηλής αποδοτικότητας
  • Βελτιστοποιημένος σχεδιασμός ανεμιστήρα
  • Εναλλάκτης θερμότητας υψηλής απόδοσης
  • Ευρεία λειτουργία
    • -5°C έως 27°C σε λειτουργία θέρμανσης (-15°C προαιρετικά)
    • -15°C έως 48°C σε λειτουργία ψύξης
  • Ευρεία γκάμα
    • Εξωτερικές μονάδες: έως 250 kW
    • Εσωτερικές μονάδες: πάνω από 14 τύποι και  περισσότερα από 100 μοντέλα
  • Επιτρέπει αναλογία συνδεσιμότητας μεταξύ 50% και 130% των συνδυασμένων δυνατοτήτων εσωτερικών μονάδων
  • Μπορούν να συνδεθούν έως 64 εσωτερικές μονάδες με τις εξωτερικές σε ένα σύστημα
  • Σύστημα καθαρού αέρα-Βεντιλατέρ ανάκτησης θερμότητας
  • Ευρεία διάταξη των μεμονωμένων και κεντρικών ελεγκτών

Πλεονεκτήματα για τον πελάτη

  • Βελτιωμένη άνεση
    • Δυνατότητα νυχτερινής αθόρυβης λειτουργίας
    • Χαμηλότερος θόρυβος στα 46,8 dB
    • Επιλογή διαφόρων λειτουργιών (θέρμανση και ψύξη)
  • Εύκολη εγκατάσταση και σέρβις
    • Αυτόματη λειτουργία εσωτερικής μονάδας
    • Καλώδιο απλής επικοινωνίας
    • Ευμετάβλητη στατική πίεση εξωτερικού ανεμιστήρα
    • Πρακτικό παράθυρο ηλεκτρονικού ελέγχου
    • λογισμικό διάγνωσης εξωτερικής μονάδας
  • Μεγάλη αξιοπιστία
    • Κυκλική λειτουργία εξωτερικών μονάδων
    • Τεχνολογία ισορροπίας λαδιού υψηλής απόδοσης
    • Έξυπνο πρόγραμμα επιστροφής λαδιού
  • Μεγάλο μήκος σωληνώσεων
  • Λογισμικό εύκολης επιλογής

Προαιρετικός εξοπλισμός

  • Εξωτερικές μονάδες
    • Λειτουργική εξωτερική μονάδα
      • Μόνο ψύξη
      • Αντλία θερμότητας
      • Ανάκτηση θερμότητας/3 σωλήνες
    • Εφαρμογή θερμοκρασίας
      • Κανονική θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από 52°C
      • Μοντέλο υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος πάνω από 52°C
    • Ηλεκτρική παροχή
      • 220-240 Volt / 50Hz / 1ph
      • 380-415 Volt / 50 Hz / 3ph
      • 380-415 Volt / 60 Hz / 3ph
  • Εσωτερικές μονάδες
    • Κασέτα 1 κατεύθυνσης
    • Συμπαγής κασέτα 4 κατευθύνσεων (650 mm x 650 mm)
    • Τυπική κασέτα 4 κατευθύνσεων (950 mm x 950 mm)
    • Κασέτα 2 κατευθύνσεων
    • Τύπος αεραγωγού νωπού αέρα
    • Αεραγωγός χαμηλής στατικής πίεσης
    • Αεραγωγός μεσαίας στατικής πίεσης
    • Αεραγωγός υψηλής στατικής πίεσης
    • Επιδαπέδια μονάδα
    • Μετατρέψιμη στερέωση σε δάπεδο/οροφή
    • Στερέωση σε ψηλό τοίχωμα

Σύνοψη παρεχόμενων εσωτερικών μονάδων

file

Παρελκόμενα

  • Ανεξάρτητο κιβώτιο ελέγχου που μπορεί να συνδέσει ένα AHU στο σύστημα TVR για πραγματοποίηση κεντρικού ελέγχου με το σύστημα TVR
  • Βοηθητικός ηλεκτρικός θερμαντήρας
  • Ενσωματωμένο EXV
  • Μονάδα διασύνδεσης κλειδιού-κάρτας ξενοδοχείου
    • Ψηφιακός μετρητής ισχύος
    • Απομακρυσμένος ελεγκτής συναγερμού
    • Ελεγκτής αισθητήρα υπέρυθρων

Όργανα ελέγχου

  • Ευρεία γκάμα συστημάτων ελέγχου
    • Ασύρματο τηλεχειριστήριο
      • Φορητή συσκευή
      • Απλοποιημένη διασύνδεση χρήστη
      • Φως φόντου
      • Ενσωματωμένος χρονοδιακόπτης
      • Εύκολη ρύθμιση
    • Συνδεδεμένος ελεγκτής
      • Λειτουργία "Follow me" για περισσότερη άνεση
        • Μοντέλο υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος πάνω από 52°C
      • Υπενθύμιση καθαρισμού φίλτρου αέρα
      • Αθόρυβη λειτουργία για μείωση του θορύβου λειτουργίας
      • Συνδεδεμένος ελεγκτής κλειδώματος
      • Εύκολη σύνδεση
    • Κεντρικός ελεγκτής
      • Οθόνη κατάστασης λειτουργίας εσωτερικής μονάδας
      • Λειτουργία υπενθύμισης καθαρισμού φίλτρου αέρα
      • Μοντέρνος σχεδιασμός
      • Μεμονωμένος/ενοποιημένος έλεγχος
      • Εύκολη εγκατάσταση
      • Πρόσβαση στην παρακολούθηση δικτύου
      • Κεντρικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα
  • Λογισμικό διάγνωσης εξωτερικής μονάδας Trane
    • Εμφάνιση των συνθηκών λειτουργίας των εξωτερικών μονάδων σε πραγματικό χρόνο
    • Αυτόματα διαγράμματα κατάστασης λειτουργίας εξόδων
  • Διαθέσιμη διασύνδεση: Δυνατότητες επικοινωνίαςBACnet, LonTalk® , Modbus

Βίντεο: TVR-5G (πλήρης έκδοση)

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας