Airfinity™ Solar

40-135 kW

Το Trane Airfinity™ Solar είναι ένα σύστημα φωτοβολταϊκών ιδιοκατανάλωσης που έχει σχεδιαστεί ειδικά για άμεση αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, συνδυάζοντας τα καλύτερα στοιχεία και από τους δύο κόσμους:

Κορυφαίες στην αγορά κλιματιστικές μονάδες οροφής μαζί με δοκιμασμένη τεχνολογία φωτοβολταϊκών σιλικόνης και τους καλύτερους στην κατηγορία τους ρυθμιστές στροφών.

Η ενσωματωμένη λύση μονάδων οροφής της Trane, χρησιμοποιώντας καθαρή ηλιακή ενέργεια, προσφέρει έναν καινοτόμο τρόπο μερικής ή πλήρους τροφοδοσίας του κλιματιστικού σας συστήματος, ενώ παράλληλα συνεχίζει να αξιοποιεί τη γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση του συστήματος απευθείας εκτόνωσης.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του λειτουργικού κόστους και του αποτυπώματος άνθρακα χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση.

Κύρια χαρακτηριστικά

Το σύστημα αποτελείται από τα εξής:

  • Μονάδες οροφής Airfinity™: Οι υψηλής απόδοσης κλιματιστικές μονάδες απευθείας εκτόνωσης σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να παρέχουν κλιματισμό και αερισμό σε εσωτερικούς χώρους
  • Φωτοβολταϊκά πάνελ σιλικόνης
  • Διάταξη τοποθέτησης που χρησιμοποιείται για τη στήριξη των φωτοβολταϊκών πάνελ χωρίς να γίνεται διάτρηση της οροφής του κτιρίου
  • Ρυθμιστής στροφών υψηλής αποδοτικότητας
  • Καλώδια διπλής μόνωσης και ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία, κατάλληλα για εφαρμογές μονάδων οροφής με συστραμμένους συνδέσμους που έχουν ανθεκτικότητα στο νερό με πιστοποίηση IP65

Πλεονεκτήματα για τον πελάτη

  • Ολοκληρωμένη λύση: σχεδιασμένα για υψηλή απόδοση, εύκολη εγκατάσταση και απροβλημάτιστη λειτουργία σε συνδυασμό με τη μονάδα οροφής Trane Airfinity™
  • Προσυσκευασμένο κιτ: Προσχεδιασμένα κιτ φωτοβολταϊκών, συμπεριλαμβανομένου του επιλεγμένου αριθμού πάνελ, ρυθμιστών στροφών, καλωδίων και διατάξεων τοποθέτησης που απαιτούνται για την κάλυψη των απαιτήσεων ισχύος
  • Εγκατάσταση Plug and Play (σύνδεση και άμεση λειτουργία): Όλα τα εξαρτήματα έχουν επιλεγεί προσεκτικά για να συνδέονται εύκολα επί τόπου, χωρίς ταλαιπωρία
  • Ευέλικτα και προσαρμόσιμα: Δυνατότητες επιλογής από διάφορα κιτ και συμπερίληψης κιτ φωτοβολταϊκών σε μεταγενέστερο χρόνο
  • Βελτιστοποιημένα για μέγιστη απόδοση: Το Airfinity™ Solar χρησιμοποιεί ρυθμιστές στροφών με αποδοτικότητα 98%+, επιτρέποντας τη χρήση ModBus για εύκολη ενσωμάτωση σε Σύστημα διαχείρισης κτιρίων
  • Ιδανικό για πιστοποίηση κτιρίου BREAAM / LEED: Αυξάνει την αξία της ιδιοκτησίας σας χρησιμοποιώντας εντελώς ανανεώσιμες και βιώσιμες τεχνολογίες

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracer Concierge™

  • Ιδανικό για καταστήματα
  • Αλλάξτε τα προγράμματα HVAC και φωτισμού με μία μόνο διασύνδεση
  • Πραγματοποιήστε τις επιτρεπτές αλλαγές των σημείων ρύθμισης θερμοκρασίας και υγρασίας
  • Λάβετε ειδοποίηση για τις συνθήκες ή τα προβλήματα της μονάδας HVAC
  • Οθόνη φιλική προς το χρήστη που επιτρέπει ρυθμίσεις
  • Απλοποιημένος και οικονομικά προσιτός έλεγχος συστήματος για έως 30 μονάδες οροφής

 

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα

* Για άλλα τεχνικά φυλλάδια Ecodesign επικοινωνήστε με το δικό σας αντιπρόσωπο της Trane.

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας