Οι καινοτόμες τεχνολογικές εξελίξεις της Trane οδηγούν σε εντυπωσιακά κέρδη ενεργειακής απόδοσης. Βοηθάμε τους πελάτες να επιτύχουν τις ανάγκες τους σε θέρμανση και ψύξη με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων HVAC μαζί με ενοικίαση, υπηρεσίες, υποστήριξη ανταλλακτικών και προηγμένα συστήματα ελέγχου.
Λύσεις θερμικών συστημάτων για όλες τις βιομηχανίες
Τελευταία νέα
Blog
Λύσεις ψυχρής αποθήκευσης για εκδηλώσεις: Trane
16-01-2024 - Στον δυναμικό κόσμο των εκδηλώσεων, της τροφοδοσίας, των εμπορικών εκθέσεων και των εκθέσεων, η ανάγκη για αξιόπιστη και αποτελεσματική ψυκτική αποθήκευση είναι υψίστης σημασίας. Είτε πρόκειται για τη διατήρηση της φρεσκάδας των τροφίμων για χιλιάδες άτομα σε ένα φεστιβάλ είτε για τη διατήρηση της ακεραιότητας των ευαίσθητων στη θερμοκρασία προϊόντων σε μια εμπορική έκθεση, η σωστή...
Blog
Ο ουσιαστικός ρόλος των ψυκτικών αποθηκών στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών
13-12-2023 - Εισαγωγή Στον...
Blog
Πώς η τεχνολογία των αντλιών θερμότητας προωθεί βιώσιμες λύσεις υγιεινής για μεγάλα κτίρια
30-11-2023 - Ένα έργο HVAC για εμπορικές εφαρμογές...
Ιστορίες επιτυχίας πελατών
Η λύση Trane Rental εξασφαλίζει ψύξη άνεσης μετά από πυρκαγιά που προκάλεσε ζημιές στον ψύκτη σε ορόσημο του Λονδίνου
Στην καρδιά του Λονδίνου, ένα εντυπωσιακό διατηρητέο κτίριο βαθμού ΙΙ αντιμετώπισε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης όταν μια πυρκαγιά προκάλεσε...
Οι ψύκτες χαμηλού θορύβου της Trane Rental διασφαλίζουν τη λειτουργία του κέντρου δεδομένων σε έδρα τράπεζας του Ηνωμένου Βασιλείου
Μια διακεκριμένη τράπεζα λιανικής στο Ηνωμένο Βασίλειο διενεργούσε μια συνολική αξιολόγηση της έδρας της, ενός κτιρίου γραφείων υψηλού...
Η γρήγορη ανταπόκριση της Trane Rental εξασφαλίζει την έγκαιρη επαναλειτουργία μεγάλου καταστήματος οικιακών ειδών στο Βουκουρέστι
Όταν ένα κορυφαίο κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών σπιτιού στο Βουκουρέστι διεξήγαγε μια ολοκληρωμένη επιθεώρηση της Άνοιξης στο μεγάλο...
Η αναβάθμιση της τεχνολογίας ελέγχου βελτιώνει την απόδοση και την αξιοπιστία του συστήματος ψύξης διεργασιών για τον ολλανδικό κατασκευαστή
Στις Κάτω Χώρες, ένας διακεκριμένος κατασκευαστής βασίζεται σε δύο μονάδες ψύξης για την παροχή ψύξης της διαδικασίας σε όλες τις αίθουσες...
Ανακαλύψτε την Trane
Επιλογέας προϊόντων
Λύσεις HVAC
Συμφωνίες υπηρεσιών
Ανταλλακτικά και προμήθειες
Επικοινωνήστε μαζί μας
Συνδεθείτε με τον τοπικό σας εμπειρογνώμονα της Trane
Θα σας βοηθήσουμε να βρείτε την απαιτούμενη λύση