Μονάδα συμπύκνωσης RAUL

50-220 kW

Κύρια χαρακτηριστικά

  • Σπειροειδείς συμπιεστές – ερμητικοί, υψηλής απόδοσης, χαμηλών δονήσεων, χαμηλής στάθμης θορύβου
  • Πλήρη εσωτερικά προστατευτικά υπερθέρμανσης
  • Τα πάνελ πρόσβασης αφαιρούνται γρήγορα με ένα τετράγωνο κλειδί
  • Διακόπτης αποσύνδεσης και μετασχηματιστής
  • Βάνες απομόνωσης καταθλίψεων και γραμμών υγρού
  • Αισθητήρας θερμοκρασίας εξατμιστή
  • Τα εξωτερικά μεταλλικά μέρη είναι γαλβανισμένα και φινιρισμένα με ηλεκτροστατική βαφή RAL 9002

Πλεονεκτήματα για τον πελάτη

  • Ευελιξία: προσαρμοσμένο σύστημα κατάλληλο ακριβώς για τις απαιτήσεις της εφαρμογής

Προαιρετικός εξοπλισμός

  • Λειτουργία σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος (έως -18°C)
  • Τάση ρεύματος 380, 400 και 415 V
  • Αλουμινένια πτερύγια με εποξική βαφή
  • Χάλκινα πτερύγια
  • Ηχομονωτικά χιτώνια συμπιεστή
  • Μανόμετρα υψηλής και χαμηλής πίεσης
  • Βοηθητική κάρτα για την επιβεβαίωση του βοηθητικού σημείου ρύθμισης θερμοκρασίας με απομακρυσμένη επαφή
  • Προστασία από αντιστροφή τάσης
  • Σειριακή σύνδεση LonTalk®, τοποθετημένη στο εργοστάσιο, που σας επιτρέπει:
    • Τροποποίηση σημείου ρύθμισης θερμοκρασίας
    • Εκκίνηση ή σταμάτημα της μονάδας
    • Επιτήρηση του σημείου ρύθμισης θερμοκρασίας αέρα, της θερμοκρασίας αέρα περιβάλλοντος, της λειτουργίας της μονάδας συμπύκνωσης, των ανεμιστήρων, των συναγερμών συμπιεστή

Όργανο ελέγχου Trane Tracer™ CH530

Μικροεπεξεργαστής Adaptive Control™ που περιλαμβάνει:

  • Εύκολος στη χρήση πίνακας διασύνδεσης χειριστή
  • Auto/Stop από εξωτερική πηγή
  • Απομακρυσμένη επαφή για την εκκίνηση και το σταμάτημα κάθε συμπιεστή
  • Κάρτα απομακρυσμένου σημείου ρύθμισης ψύξης και ορίου ρεύματος (προαιρετικά)
  • Κάρτα επικοινωνίας LonTalk® (προαιρετικά)
  • Προγραμματιζόμενη κάρτα βλαβών 4 ρελέ (προαιρετικά)

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας