Μονάδες στενού ελέγχου

Η ακρίβεια στον έλεγχο των κλιματικών συνθηκών γίνεται εύκολη με την γκάμα μονάδων στενού ελέγχου

Ακρίβεια χωρίς συμβιβασμούς. Περισσότερο από ποτέ, τα κέντρα δεδομένων, οι αίθουσες διακομιστών και οι υπόλοιποι χώροι υψηλής τεχνολογίας απαιτούν άριστη αξιοπιστία όσον αφορά το σύστημα ελέγχου κλιματισμού που διαθέτουν. Εάν τα επίπεδα θερμοκρασίας ή υγρασίας αποκλίνουν ελαφρώς, μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη του συστήματος και ορισμένες φορές σε καταστροφικές οικονομικές απώλειες. Για αυτόν το λόγο η Trane, στο πλαίσιο της έννοιας της συνολικής λύσης άνεσης κτιρίων, προσφέρει κορυφαίο κλιματισμό ακριβείας για τους χώρους υψηλής τεχνολογίας.

Τα κλιματιστικά συστήματα υψηλής ακριβείας της Trane όχι μόνο ελέγχονται με ακρίβεια, αλλά παρέχουν και ψύξη ακριβώς εκεί που απαιτείται.

Ευελιξία

Η γκάμα μονάδων στενού ελέγχου της Trane σάς παρέχει μία από τις ευρύτερες επιλογές ψυκτικών ικανοτήτων οπουδήποτε: από μόλις 5kW έως 130 kW. Επομένως, όποιες απαιτήσεις ψύξης και αν έχετε, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι είμαστε σε θέση να τις ικανοποιήσουμε.

Ακόμη περισσότερο, η γκάμα μας προσφέρει μεγάλο εύρος διαμορφώσεων και τεχνολογιών ροής αέρα.

Μπορείτε να επιλέξετε από αερόψυκτες ή υδρόψυκτες μονάδες απευθείας εκτόνωσης ή ακόμη και μονάδες κρύου νερού, εξοικονόμησης ενέργειας ή διπλής ψύξης.

Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε από μια γκάμα τύπων και επιλογών ανεμιστήρων, ό,τι χρειάζεστε ώστε να εξασφαλίσετε ακριβώς τη λύση που θέλετε.