Ψυκτικά συγκροτήματα

Η Trane αναγνωρίζει τη σημασία της συνεχούς βελτίωσης του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των συστημάτων HVAC. Είτε το σύστημα HVAC παρέχει άνεση σε κτίρια είτε λειτουργεί σε βιομηχανικές εφαρμογές, οι καινοτομίες των προϊόντων Trane παίζουν σημαντικό ρόλο για τη μελλοντική κατανάλωση ενέργειας παγκοσμίως.

Οι καινοτομίες των προϊόντων μας είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας για να σας βοηθήσουμε να καλύψετε τις ανάγκες σας: αξιοπιστία, άνεση και απόδοση στις κατάλληλες θερμοκρασίες, έλεγχος της υγρασίας και υψηλή ποιότητα αέρα με ελάχιστο κόστος και το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Η ευρεία γκάμα προϊόντων της Trane, που δημιουργήθηκε μετά από δεκαετίες πρωτοπορίας στον κλάδο μας, παρέχει την ευελιξία που χρειάζεστε για να ικανοποιήσετε τις συγκεκριμένες, μεμονωμένες ανάγκες σας. Είτε χρειάζεστε 20 kW είτε περισσότερα από 10.000 kW ικανότητας ψύξης ή/και θέρμανσης, σας παρέχουμε το κατάλληλο σύστημα. Με εγκατεστημένα ψυκτικά συγκροτήματα σε περισσότερα από το 50% όλων των μεγάλων κτιρίων παγκοσμίως, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να σας βοηθήσουμε να μειώσετε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των κτιρίων υλοποιώντας την Εταιρική μας δέσμευση για το κλίμα.