Ελεγκτής ReliaTel (Voyager)

Ο μικροεπεξεργαστής ReliaTel™ δεύτερης γενιάς της Trane παρέχει ένα όργανο ελέγχου μονάδας οροφής για θέρμανση, ψύξη και αερισμό για μέγιστη άνεση, απαράμιλλη αξιοπιστία και μεγαλύτερη ευελιξία από τα συμβατικά συστήματα. Το ενσωματωμένο λογικό κύκλωμα ελέγχει τα στάδια θέρμανσης και ψύξης, τους ελάχιστους χρόνους λειτουργίας, τη διάγνωση, τον έλεγχο απόψυξης αντλίας θερμότητας, το χρονισμό σύντομων κύκλων και άλλα.

Πλεονεκτήματα ReliaTel™ Micro:

  • Παρέχει έλεγχο της μονάδας για τη θέρμανση, την ψύξη και τον αερισμό χρησιμοποιώντας δεδομένα από τους αισθητήρες που μετρούν την εξωτερική και την εσωτερική θερμοκρασία
  • Βελτιώνει την ποιότητα και την αξιοπιστία χάρη στα όργανα ελέγχου και στο λογικό κύκλωμα μικροεπεξεργαστή που έχουν αποδείξει τις δυνατότητές τους με την πάροδο των ετών.
  • Εμποδίζει τη συχνή διακοπή και επανεκκίνηση της μονάδας βελτιώνοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής του συμπιεστή. Διασφαλίζει ότι ο συμπιεστής θα λειτουργεί για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα επιτρέποντας την επιστροφή του λαδιού με στόχο την καλύτερη λίπανση και βελτιώνοντας την αξιοπιστία του συμπιεστή
  • Απαιτεί λιγότερα εξαρτήματα για τη λειτουργία της, με συνέπεια λιγότερες πιθανότητες βλαβών εξαρτημάτων
  • Περιορίζει την ανάγκη για εξαρτήματα που εγκαθίστανται στο χώρο εγκατάστασης με τον ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη αποτροπής συχνών διακοπών και επανεκκινήσεων, το ρελέ χρονοκαθυστέρησης και τα όργανα ελέγχου ελάχιστου χρόνου ενεργοποίησης. Αυτά τα όργανα ελέγχου ελέγχονται στο εργοστάσιο για να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους.
  • Δεν απαιτεί ειδικά εργαλεία για τη λειτουργία της μονάδας στις διάφορες εργασίες της κατά τη δοκιμή. 
  • Διαθέτει εκτεταμένες διαγνωστικές δυνατότητες, όταν χρησιμοποιείται με τα Συστήματα Integrated Comfort ™ της Trane.
  • Ως ενεργειακό πλεονέκτημα, εξομαλύνει τις ηλεκτρικές "κορυφώσεις" λειτουργώντας σταδιακά τους ανεμιστήρες, τους συμπιεστές και τους θερμαντήρες.
  • Η Έξυπνη υποβαθμισμένη λειτουργία ή ο Προσαρμοζόμενος έλεγχος αποτελούν πλεονεκτήματα για τους ενοίκους των κτιρίων. Εάν ένα εξάρτημα χαλάσει, η μονάδα θα εξακολουθήσει να λειτουργεί με τις προκαθορισμένες τιμές στις οποίες έχει ρυθμιστεί η θερμοκρασία.
  • Η Έξυπνη πρόβλεψη είναι ένα στάνταρ χαρακτηριστικό του Micro. Ενώ βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία, το Micro και οι αισθητήρες ζώνης λειτουργούν μαζί αρμονικά για να παρέχουν στενό έλεγχο της άνεσης.

Το Tracer TD-5 είναι μια μεγάλη, ευανάγνωστη, έγχρωμη οθόνη αφής που παρέχει σημαντικές πληροφορίες για το σύστημα με μια ματιά. Χρησιμοποιήστε αυτήν την οθόνη για την εύκολη διάγνωση προβλημάτων εμφανίζοντας συναγερμούς, πληροφορίες τάσεων και αναφορές.

  • Οθόνη αφής
    • Η έγχρωμη οθόνη επιτρέπει στους χειριστές να ελέγχουν εύκολα το υποσύστημα της μονάδας ελέγχου με το άγγιγμα ενός δακτύλου.

  • Διαισθητική πλοήγηση
    • Το διαδραστικό σχέδιο καθιστά την ανθρώπινη διασύνδεση TD-5 απλή και εύχρηστη για τους χειριστές, έχοντας ως αποτέλεσμα αυξημένη παραγωγικότητα.

  • Ενημερώσεις κατάστασης με μια ματιά
    • Οι λεπτομερείς ενημερώσεις κατάστασης επιτρέπουν στους χειριστές να ερμηνεύουν εύκολα τα δεδομένα μονάδας για ταχύτερη ανάλυση και επίλυση των προβλημάτων.

  • Εύκολα προσβάσιμα δεδομένα
    • Εύκολα αναγνωρίσιμα δεδομένα μονάδας συλλέγονται σε ευανάγνωστες αναφορές λειτουργίας και απόδοσης για καλύτερη γνώση και κατανόηση.

  • Δημιουργία σημείου ρύθμισης
    • Η απλή διασύνδεση μπορεί να δημιουργήσει γρήγορα διάφορα σημεία ρύθμισης της μονάδας, μειώνοντας την ανάγκη για χρήση ποτενσιόμετρων.

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας