Tracer™ UC400

Προγραμματιζόμενος ελεγκτής πολλαπλών χρήσεων

Το Tracer UC400 είναι ένας προγραμματιζόμενος ελεγκτής μονάδας BACnet σχεδιασμένος για να λειτουργεί με το Tracer SC και συστήματα BACnet MS/TP άλλων κατασκευαστών. Το UC400 διαθέτει εισόδους/εξόδους και μέγεθος που ικανοποιεί τις ανάγκες των οργάνων ελέγχου για μονάδες μεταβλητού όγκου αέρα, fan coil, στοιχεία φυσητήρων, βεντιλατέρ μονάδας, μικρές κλιματιστικές μονάδες, βαλβίδες, αλληλουχία λεβητοστασίου και άλλες γενικές εισόδους/εξόδους. Όταν απαιτούνται πρόσθετες είσοδοι/έξοδοι, διατίθενται μονάδες επέκτασης (XM30, XM32 και XM70).

Χρησιμοποιεί μια κοινή επαναλήψιμη, συνεκτική πλατφόρμα, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία στα κιβώτια μεταβλητού όγκου αέρα. Το Tracer UC400 είναι μια ιδανική λύση όταν απαιτούνται ειδικές αλληλουχίες. Οι τυπικές εφαρμογές λογισμικού έχουν ήδη φορτωθεί στο εργοστάσιο καθιστώντας πιο απλή την τοποθέτηση στο χώρο εγκατάστασης. Υποστηρίζει εργοστασιακή και επί τόπου τοποθέτηση, προγραμματισμό γραφικών και το πρωτόκολλο BACnet και περιέχεται στη λίστα UUKL.

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας