OptiPlant

Προσυσκευασμένη λύση ελέγχου της Trane

Το σύστημα OptiPlant της Trane είναι η προσαρμοσμένη λύση ελέγχου για εγκαταστάσεις ψύξης άνεσης, με δύο αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα ίδιου μεγέθους σε μικρά κτίρια και εμπορικούς χώρους. Ανάλογα με τη ζήτηση κρύου νερού, περιορίζει τη λειτουργία του ψυκτικού συγκροτήματος και του σχετικού βοηθητικού εξοπλισμού μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.

Η οθόνη αφής σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε και να ελέγχετε τις βασικές παραμέτρους λειτουργίας. Διατίθεται μια έκδοση παρακολούθησης ενέργειας.

Πλεονεκτήματα για τον πελάτη

  • Μικρότερο κόστος λειτουργίας και συντήρησης
    • Μειωμένες ώρες λειτουργίας: Τουλάχιστον 15% μείωση στην κατανάλωση ενέργειας
    • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων και χαμηλότερο κόστος συντήρησης.
  • Εύκολος έλεγχος ψυκτικού συγκροτήματος
    • Οι διαισθητικές οθόνες επιτρέπουν την εύκολη παρακολούθηση και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων
  • Ανιχνευσιμότητα της λειτουργίας των εγκαταστάσεων
    • Εμφανίζεται ένα ιστορικό γεγονότων και οι τάσεις θερμοκρασίας του συστήματος κατά τη διάρκεια των προηγούμενων επτά ημερών
  • Γρήγορη απόδοση επένδυσης
    • Δυνατότητα απόσβεσης σε λιγότερο από δύο χρόνια για ένα κτίριο γραφείων μέτριου μεγέθους.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Προγραμματισμός ψυκτικού συγκροτήματος  Εκκινεί τη λειτουργία ενός ψυκτικού συγκροτήματος σε συγκεκριμένη ώρα της ημέρας για την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας και τη μείωση της φθοράς του συμπιεστή.
Περιορισμός κορυφώσεων φορτίων Επιτρέπει στο χρήστη να λειτουργεί μόνο ένα ψυκτικό συγκρότημα, ανεξάρτητα από το φορτίο, όταν πρέπει να περιοριστεί η κατανάλωση ρεύματος
Ήπια εκκίνηση Εμποδίζει την επαναφορά online υπερβολικής ικανότητας κατά την εκκίνηση
Κυκλική Λειτουργία Ψυκτικών Συγκροτημάτων Εξισορροπεί το χρόνο λειτουργίας του ψυκτικού συγκροτήματος
Δυνατότητα επικοινωνίας Επιτρέπει την κοινή χρήση δεδομένων με το Σύστημα διαχείρισης κτιρίων μέσω BACnet™ MSTP

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας