Чиллеры

Компания Trane осознаёт важность постоянного снижения воздействия на окружающую среду со стороны систем HVAC (ОВКВ). Независимо от того, создаёт ли ваша система HVAC (ОВКВ) комфортные условия в зданиях или поддерживает выполнение технологических процессов на промышленных объектах, инновационная продукция компании Trane играет важную роль в мировом энергопотреблении будущего.

Наши инновации в сфере продукции — это результат нашего стремления помочь вам удовлетворить свои потребности: надёжное обеспечение комфорта и эксплуатационных показателей при требуемых уровнях температуры, влажности и качества воздуха, с минимальными расходами и самым низким уровнем воздействия на окружающую среду.

Широкий ассортимент продукции компании Trane, разработанный за десятилетия лидерства в нашей отрасли, обеспечивает необходимую гибкость для удовлетворения ваших особых, индивидуальных потребностей. Независимо от величины необходимой вам холодопроизводительности и (или) теплопроизводительности, будь то 20 кВт или свыше 10 000 кВт, мы предоставим вам нужную систему. Наши чиллеры установлены более чем в 50 % крупных сооружений по всему миру. Поэтому мы принимаем на себя ответственность за сокращение воздействия на окружающую среду со стороны зданий, исполняя наши корпоративные обязательства в отношении климата.