Здравоохранение

Оптимизация условий, способствующих выздоровлению

Компания Trane способна оптимизировать условия физической среды вашего лечебного учреждения, а также улучшить его финансовые и клинические характеристики. Наш подход соединяет в себе результаты лечения пациентов, удовлетворённость персонала, а также баланс доходов и расходов.

Улучшенные результаты лечения пациентов

Технология компании Trane повышает качество воздуха в помещениях, чтобы оказать благотворное действие на здоровье и реабилитацию ваших пациентов, а также улучшить впечатление от вашего лечебного учреждения.

Компания Trane помогла тысячам партнёров в области здравоохранения оптимизировать способствующую выздоровлению обстановку, чтобы улучшить результаты лечения пациентов, повысить удовлетворённость персонала, а также достичь лучших финансовых и эксплуатационных показателей за счёт экологически рациональных улучшений качества воздуха в помещениях (IAQ), поддержания оптимального уровня влажности, эффективности звукоизоляции и потребления энергии.

Компания Trane способна проектировать, изготавливать, монтировать и обслуживать системы HVAC (ОВКВ) в соответствии с конкретными потребностями в любой инфраструктуре здравоохранения. Наш комплексный, направленный на предоставление решений подход гарантирует, что вы получите именно те решения, системы и обслуживание, которые необходимы для поддержания вашей продуктивности.  

Повышенная рентабельность

Решения компании Trane в области HVAC (ОВКВ) предназначены для обеспечения эффективности и экономичности, начиная с монтажа или переоборудования и вплоть до завершения срока использования этих решений на вашем объекте. Каждая установка компании Trane спроектирована таким образом, чтобы облегчить монтаж.

Легендарная надёжность высокоэффективного оборудования компании Trane обеспечивает экономию затрат на длительное время после его монтажа. Процессы инженерно-технической разработки и производства в компании Trane гарантируют эффективность и надёжность каждой установки, снижая потребность в техническом обслуживании за весь срок службы оборудования.  

Повышенный уровень удовлетворённости персонала

На ваш персонал окажет благотворное действия среда, в которой он ощущает себя комфортно. Оборудование компании Trane предназначено для улучшения регулирования и постоянства температуры, снижения уровней шума и повышения качества воздуха в помещениях (IAQ) лечебного учреждения, что может привести к более высокому уровню удовлетворённости, производительности и удержания персонала.

Высокая надёжность и небольшой объём технического обслуживания

Компания Trane закладывает надёжность в конструкцию каждой системы, чтобы снизить потребность в техническом обслуживании и расходы на него, довести до максимума период бесперебойной работы системы и повысить уровень комфорта для обитателей здания. Когда требуется техническое или сервисное обслуживание, внимательная инженерная проработка помогает сделать соответствующие процедуры более быстрыми и лёгкими.  

Существует множество вариантов HVAC (ОВКВ), но ни один из них не может сравниться с продукцией компании Trane. Имея более чем 100-летний опыт и работая с лечебными учреждениями, компания Trane предоставляет передовые решения, удовлетворяющие любую потребность и всегда обеспечивающие при этом легендарную надёжность оборудования компании Trane. Кроме того, средства управления компании Trane, встроенные в наше оборудование, помогают довести до максимума эффективность и эксплуатационные характеристики, что представляет собой уникальный целостный подход.

Информационная панель критически важных медицинских систем. Компания Trane облегчает текущий контроль условий HVAC (ОВКВ) с помощью критически важных медицинских систем. Этот настраиваемый графический интерфейс использует технологию Tracer SC™ для того, чтобы обеспечить вам обзор и регулирование параметров качества воздуха в помещениях (IAQ).

При плановых отключениях или авариях служба проката Trane Rental Services в состоянии с помощью имеющихся специалистов и оборудования снизить риск для пациентов и персонала. Компания Trane предоставляет экономичные прокатные решения для учреждений здравоохранения с различными уровнями сложности проектирования, обеспечивающие ваши потребности в системах обогрева, кондиционирования и вентиляции воздуха. 

Обслуживание при запуске помогает убедиться в том, что заново смонтированные системы работают с оптимальными эксплуатационными характеристиками.
 

Поиск дополнительных материалов о продукции: Litweb

Просмотр видеоролика о многотрубных установках компании Trane для применения в здравоохранении

Форма запроса контакта

Данные, которые собираются в формах для контактов, отправляемых с нашего веб-сайта, используются исключительно в целях ответа на ваш запрос. Они будут обрабатываться в соответствии с применимыми принципами легальности, обоснованности, прозрачности и обеспечения неприкосновенности вашей конфиденциальной информации, а также ваших прав.