Увеличьте потенциал до максимума

Испробуйте преимущества энергоэффективности

 

Компания Trane поддерживает партнёрские отношения с владельцами и операторами зданий, чтобы создавать исключительно энергоэффективные сооружения и получать максимальную окупаемость капиталовложений.

Более энергоэффективные здания выгодны всем — как владельцам и операторам зданий, так и тем, кто в них обитает и работает. Во всемирных масштабах процесс мониторинга, управления энергопотреблением здания и сбережения потребляемой зданием энергии быстро совершенствуется и становится всё более сложным. Владельцы и операторы здания иногда не знают, как решить все эти задачи наилучшим образом.

Компания Trane избавит своих клиентов от сложностей и поможет организовать процесс управления потреблением энергии. Мы поддерживаем партнёрские отношения с клиентами, чтобы они могли получить максимальную энергоэффективность для своих зданий при минимальных эксплуатационных расходах.

Для этого мы изучаем назначение зданий и вместе с клиентами определяем их инициативы в области энергопотребления. Затем мы соотносим эти инициативы в порядке приоритета со стратегическими и финансовыми целями клиента.

После этого компания Trane комбинирует широкий ряд систем и услуг, чтобы предоставить клиенту унифицированные деловые и технические решения. И после этого, опираясь на наши не имеющие аналогов экспертные знания и предложения, мы работаем с клиентами, чтобы отслеживать результаты и гарантировать выполнение их миссии как на текущий момент, так и на протяжении всего жизненного цикла их энергоэффективных сооружений.

На производственном предприятии компании Baxter в Сабиньяниго существенно снижено энергопотребление и улучшен комфорт
Компания Trane и транснациональная многоотраслевая компания в области здравоохранения, Baxter, произвели модернизацию энергосберегающей инфраструктуры на испанском производственном предприятии компании Baxter. По расчётам это должно было привести к сокращению энергопотребления в среднем на 35 процентов в год. Энергоэффективные системы и решения также помогли предприятию резко сократить свои годовые выбросы углерода приблизительно на 450 000 килограммов диоксида углерода (CO2), что эквивалентно посадке 2260 деревьев ежегодно. Модернизированная система охлаждения и кондиционирования воздуха характеризуется тремя новыми чиллерами RTAD компании Trane, частотно-регулируемыми приводами, а также статическим и динамическим уравновешиванием жидкостной системы, сухим охладителем, теплообменниками и другими энергоэффективными решениями.

Компания Trane представляет ведущего производителя безопасных бритв к награде как лидера по энергоэффективности
Компания Gillette
и компания Trane провели модернизацию энергосберегающей инфраструктуры на предприятии компании Gillette по производству, упаковке и складскому хранению бритв в г. Лодзь, Польша. Это существенно снизило энергопотребление, а также улучшило показатели времени исправной работы и надёжности оборудования на предприятии. Эти усовершенствования также обеспечили более безопасные, комфортабельные и производительные условия для работающих на предприятии. Помимо модернизации основных систем были произведены другие улучшения эффективности, включая внедрение приводов переменного расхода и сухих охладителей для обеспечения оптимальных эксплуатационных показателей. Модернизация также включает в себя расширение функции естественного охлаждения, что позволяет использовать холодную окружающую среду для процесса охлаждения, ограничивая необходимость работать в режиме компрессора и снижая энергопотребление.

Модернизация в региональном высшем профессионально-техническом училище Old Colony снизила энергопотребление более чем на 50 процентов
Компания Trane произвела энергоэффективную модернизацию инфраструктуры в региональном высшем профессионально-техническом училище Old Colony, г. Рочестер, штат Массачусетс, США. Это позволило снизить энергопотребление более чем на 50 процентов, улучшив при этом условия для обучения и преподавания.  Действующая программа сервисного и технического обслуживания помогает обеспечить непрерывную работу всех систем на оптимальном уровне. В Old Colony реализована автоматизированная система управления инженерным оборудованием здания, которая обеспечивает централизованное управление зданием и позволяет осуществлять удалённый доступ при мониторинге результатов, чтобы помочь убедиться в том, что все системы продолжают работать на оптимальном уровне. В число других улучшений входит монтаж 18 крышных установок для повышения эффективности, а также 54 системы кондиционирования с регулируемым расходом воздуха, которые обеспечивают точное регулирование температуры в определённых зонах.