Gestion du fluide frigorigène

Nous sommes conscients qu'il n'est pas toujours facile d'opter pour l'une ou l'autre de ces solutions de gestion du fluide frigorigène, plusieurs facteurs devant être pris en considération et équilibrés pour faire le bon choix. Trane s'engage à fournir à ses clients des équipements et des systèmes respectueux de l'environnement et des bonnes pratiques professionnelles. Les représentants de service de Trane sont forts d'une grande expérience dans l'offre du bon fluide frigorigène pour la bonne application au bon moment, dans le respect des législations.

Caractéristiques générales

Détecteur standard

  • Technologie de semi-conducteurs
  • Alarme visuelle et sonore intégrée
  • Régulation de plusieurs fluides frigorigènes
  • Sensibilité : 10 ppm
  • Peut être connecté à un Système de gestion des bâtiments Trane

Détecteur premium

  • Technologie infrarouge photo-acoustique
  • Écran LCD
  • Régulation de plusieurs fluides frigorigènes
  • Sensibilité : 1 ppm
  • Peut être connecté à un Système de gestion des bâtiments Trane

Contrôle de l'étanchéité

Trane propose une procédure de test d'étanchéité sur mesure pour localiser toute fuite de fluide frigorigène.

Avantages

  • Une détection précoce garantit des actions correctives plus rapides
  • Mesure dynamique 24 h/24, 365 jours par an
  • Réduction de l'impact de votre bâtiment et de votre système sur l'environnement et la santé humaine
  • Amélioration du fonctionnement de votre équipement
  • Réduction des risques de pannes coûteuses
  • Prolongation de la durée de vie de votre équipement.
  • Conformité à la réglementation F-Gas (UE) et/ou à la réglementation sur l'ozone, aux codes relatifs au lieu de travail (santé et sécurité) et aux autres réglementations nationales.

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Formulaire de demande de contact