Correction du facteur de puissance

La correction du facteur de puissance de Trane est une solution entraînant des économies immédiates pour les entreprises dont la facture énergétique est inutilement accrue par leur consommation d'énergie réactive. L'installation réduit la puissance réactive et augmente le facteur de puissance.

Caractéristiques

  • Réduire la puissance réactive
  • Améliorer la qualité de la puissance : La correction du facteur de puissance réduit les chutes de tension dans le système
  • Amélioration du facteur de puissance de 0,95 à pleine charge

Avantages

  • Réduction des coûts énergétiques : économisez jusqu'à 8 % sur les coûts énergétiques des refroidisseurs
  • Augmenter la capacité de distribution du système : Une correction du facteur de puissance améliore la puissance réelle jusqu'à 14 %
  • Obtenir un système plus écologique
  • Respect des réglementations locales

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Formulaire de demande de contact