Optimisation de l’échangeur

La pollution atmosphérique peut corroder les échangeurs thermiques de type à ailettes ou à tubes, avec un impact négatif direct sur la durée de vie des équipements. Trane peut intervenir sur votre batterie pour la protéger contre la corrosion, tout en conservant ses performances d'origine. Sur les échangeurs multi-tubulaires, Trane peut également traiter les boîtes à eau avec un revêtement en céramique qui ralentira la formation de tartre et de corrosion.

Caractéristiques

  • Protection chimique des composants critiques du refroidisseur (batterie sur le refroidisseur à condensation par air, condenseur sur le refroidisseur à condensation par eau)
  • Protection de la batterie contre la corrosion provoquée par un environnement agressif ou l'eau

Avantages

  • Améliorer la fiabilité de l'échangeur
  • Optimiser la performance de l'échangeur
  • Rallonger la durée de vie de l'échangeur de chaleur
  • Réduire les pertes d'énergie

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Formulaire de demande de contact