Nettoyage automatique des tubes

Des échangeurs de chaleur obstrués font décroître le rendement du système de manière très importante : 1 mm de dépôt peut faire chuter le rendement de 45 %. Pour cette raison, tous les échangeurs correctement entretenus sont nettoyés régulièrement. Imaginez un système qui n'arrête jamais de nettoyer votre échangeur de chaleur ! Trane peut vous le proposer, avec la garantie que votre système fonctionne toujours à son rendement maximum et vous fait faire des économies sur les coûts d'entretien et les arrêts de production.

Caractéristiques

Deux systèmes de nettoyage hydromécanique :

  • Système à balles : Des balles en éponge spécialement développées pour ce système sont injectées dans l'écoulement d'eau de l'échangeur à eau et assurent ainsi un nettoyage continu des tubes pendant que le refroidisseur est en marche.
  • Le système à brosse : Dans chaque tube de condenseur, une brosse est entraînée d'une extrémité du tube à l'autre par le débit d'eau pour assurer le nettoyage continu des tubes pendant que le refroidisseur est en marche

Avantages

  • Adaptable : nos solutions conviennent à tous les échangeurs de chaleur multitubulaires. Elles sont fournies entièrement programmées
    avec des réglages pour diverses qualité d'eau.
  • Amélioration du rendement : consommation d'énergie plus réduite
  • Prolongement du cycle de vie du refroidisseur : la corrosion du tube de condenseur est éliminée
  • Pas d'arrêt de refroidisseur : le système de nettoyage automatique des tubes opère pendant le fonctionnement du refroidisseur
  • Solution à faibles coûts d'entretien : les balles en éponge et les brosses ont une grande longévité et sont les seuls consommables.
  • Réduction des coûts de traitement de l'eau : le traitement de l'eau n'est nécessaire que pour empêcher l'entartrage de l'équipement auxiliaire, ce qui permet de réaliser des économies atteignant 50 % du coût des produits chimiques.
  • Aucun impact environnemental : Le nettoyage automatique des tubes de Trane n’utilise aucun produit chimique et ne crée aucun déchet
    ni aucune pollution.

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Formulaire de demande de contact

Les données recueillies dans les formulaires de contact envoyés depuis notre site Web seront exclusivement utilisées pour répondre à vos demandes. Elles seront gérées conformément aux principes applicables de légalité, de propriété, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits.