Refroidissement adiabatique

Les systèmes de refroidissement fonctionnant hors des paramètres d'origine présentent généralement un risque accru de pannes, des coûts énergétiques plus élevés et une efficacité opérationnelle plus faible. Le refroidissement adiabatique de Trane réduit la température de l'air entrant dans la batterie. Une simple baisse de température de 10 °C  produit en moyenne une réduction de 13 % de la consommation d'énergie, entraînant des économies immédiates et un bienfait pour l'environnement.

Caractéristiques

  • Le concept de refroidissement adiabatique Trane s'appuie sur les propriétés thermodynamiques naturelles de l'eau
  • De l'eau est vaporisée par intermittence sur de grands grillages non métalliques montés devant les batteries de réjection de chaleur des refroidisseurs, des condenseurs à distance, des unités de toiture, etc.
  • L'eau s'évaporant a un effet de refroidissement, abaissant la température de l'air avant qu'il n'atteigne la batterie du condenseur

Avantages

  • Conçu pour être polyvalent, facile à installer et économique à utiliser.
  • Réduction de la puissance consommée par le système
  • Fourniture de la puissance prévue en conception, sans interruption
  • Extension de la plage de fonctionnement des équipements au-delà de ses spécifications d'origine
  • Augmentation de la puissance frigorifique de 15%

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Formulaire de demande de contact