OptiFroid

Cette solution pré-configurée permet de faire correspondre l'utilisation de deux refroidisseurs à la charge réelle du bâtiment afin de réaliser d'importants gains énergétiques. Elle dispose de différentes fonctions comme un écran tactile, un démarrage progressif, une reprise de panne et un compteur énergétique (en option).

Caractéristiques

  • Solution de régulation de l'installation de production de froid pré-configurée pour une installation à deux refroidisseurs
  • Logiciel testé en usine
  • Livré avec tous les capteurs et toutes les sondes requises
  • Compatible avec tous les refroidisseurs Trane récents
  • Fonctionnement optimal du refroidisseur selon la charge du bâtiment

Avantages

  • Écran tactile
  • Rotation des refroidisseurs et redémarrage après une panne
  • Démarrage progressif et limitation de la puissance absorbée
  • Programmation horaire et décallage du point de consigne
  • Compteur d'énergie : Mesure des puissances frigorifiques, électriques et calcul des rendements (Jour, Mois, Année)
  • Efficacité instantanée du système

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Formulaire de demande de contact

Les données recueillies dans les formulaires de contact envoyés depuis notre site Web seront exclusivement utilisées pour répondre à vos demandes. Elles seront gérées conformément aux principes applicables de légalité, de propriété, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits.