Récupération de chaleur

Laisser de l'air chaud s'échapper librement des refroidisseurs à air, directement dans l'atmosphère, équivaut à jeter de l'argent par les fenêtres. Trane peut faire évoluer vos refroidisseurs à air pour que la chaleur produite soit récupérée et réutilisée, pour chauffer ou préchauffer l'eau utilisée pour un usage domestique ou dans les applications de process.

Caractéristiques

  • Échangeur de récupération de chaleur, dédié et spécifique, raccordé sur le circuit frigorifique
  • Échangeur de chaleur supplémentaire monté dans le châssis du refroidisseur
  • Disponible pour les refroidisseurs Trane à condensation par air (CGAM - CXAM - RTAC - RTAD - RTAF - RTUB - RTUD)

Avantages

  • Jusqu'à 70 % de récupération de la puissance calorifique
  • Production d'eau chaude pouvant atteindre les 70 °C
  • Réduction de la consommation énergétique du système de chauffage
  • Augmentation de l'encombrement réduit

Formulaire de demande de contact

Les données recueillies dans les formulaires de contact envoyés depuis notre site Web seront exclusivement utilisées pour répondre à vos demandes. Elles seront gérées conformément aux principes applicables de légalité, de propriété, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits.