Gestionnaire de production d'eau glacée

En utilisant les composants du système à leur point de fonctionnement optimal, vous réduisez au minimum le temps de fonctionnement. Cela vous permet de diminuer votre consommation en énergie jusqu'à 20 % et de prolonger la durée de vie des composants constituant le réseau d'eau glacée. Le système avertit également les utilisateurs lorsqu'un entretien programmé arrive à échéance.

Caractéristiques

  • Commande de l'équipement : refroidisseur, pompe, tour
  • Amélioration du rendement du refroidisseur
  • Diminution de la durée de fonctionnement de l'équipement
  • Adaptation charge/capacité du refroidisseur

Avantages

  • Interface graphique système pour l'opérateur
  • Arborescence de navigation personnalisable pour un accès rapide
  • Redémarrage après une panne
  • Rotation des refroidisseurs
  • Entretien programmé
  • Fonctionnement et alarmes à distance
  • Surveillance de la régulation de l'installation de production de froid par l'opérateur

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Formulaire de demande de contact