Modernisation de la régulation du refroidisseur

Le module de régulation Tracer AdaptiView™ de Trane permet de contrôler les refroidisseurs pour qu'ils fonctionnent avec des performances et un rendement optimaux. Pourquoi ne pas faire en sorte que vos anciens refroidisseurs tirent profit des avancées technologiques ? En post-équipement, nous sommes en mesure de remplacer vos anciens modules de régulation par le module Tracer AdaptiView™.

Caractéristiques

  • Un grand écran tactile en couleurs pour une commande des sous-systèmes du refroidisseur du bout des doigts
  • Accès instantané aux données opérationnelles pour une analyse et une résolution plus rapides des problèmes
  • L'aperçu des mises à jour des états affiche de manière visible les principaux paramètres de fonctionnement
  • Des diagrammes de tendance et des rapports de diagnostic faciles à lire aident à régler de façon précise la régulation du refroidisseur
  • Pour les groupes équipés de compresseurs à Vis et Centrifuge

Avantages pour le client

Grâce à une interface utilisateur graphique offrant une meilleure compréhension et des temps de réponse plus courts, AdaptiViewTM aide les opérateurs à maintenir leur installation de refroidisseurs à son efficacité maximale.

  • Améliore la productivité des opérateurs
  • Garantit un fonctionnement continu grâce aux algorithmes de commande adaptative les plus performants de l'industrie
  • Optimise le fonctionnement du refroidisseur
  • Propose une intégration simplifiée dans les systèmes de GTB grâce à la flexibilité des protocoles ouverts

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Formulaire de demande de contact