Détecteur de fluide frigorigène

Les détecteurs de fluide frigorigène Trane permettent une détection fiable des fuites pour les équipements localisés dans les locaux techniques des sites, en prévenant très rapidement des éventuelles fuites de fluide frigorigène. Les détecteurs de fluide frigorigène Trane sont conçus pour fonctionner avec les systèmes de régulation des équipements Trane, en transmettant des alarmes à distance ou même en déclenchant les systèmes de ventilation de l'immeuble.

Caractéristiques

Détecteur standard

  • Technologie de semi-conducteurs
  • Alarme visuelle et sonore intégrée
  • Régulation de plusieurs fluides frigorigènes
  • Sensibilité : 10 ppm
  • Peut être connecté à un Système de gestion des bâtiments Trane

Détecteur premium

  • Technologie infrarouge photo-acoustique
  • Écran LCD
  • Régulation de plusieurs fluides frigorigènes
  • Sensibilité : 1 ppm
  • Peut être connecté à un Système de gestion des bâtiments Trane

Contrôle de l'étanchéité

Trane propose une procédure de test d'étanchéité sur mesure pour localiser toute fuite de fluide frigorigène.

Avantages

  • Une détection précoce garantit des actions correctives plus rapides
  • Mesure dynamique 24 h/24, 365 jours par an
  • Réduction de l'impact de votre bâtiment et de votre système sur l'environnement et la santé humaine
  • Amélioration du fonctionnement de votre équipement
  • Réduction des risques de pannes coûteuses
  • Prolongation de la durée de vie de votre équipement.
  • Conformité à la réglementation F-Gas (UE) et/ou à la réglementation sur l'ozone, aux codes relatifs au lieu de travail (santé et sécurité) et aux autres réglementations nationales.

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Formulaire de demande de contact

Les données recueillies dans les formulaires de contact envoyés depuis notre site Web seront exclusivement utilisées pour répondre à vos demandes. Elles seront gérées conformément aux principes applicables de légalité, de propriété, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits.