Mise en service

Grâce à la mise en service Trane, vous vous assurez du bon démarrage de votre investissement CVC.

 Votre investissement initial dans les nouveaux équipements CVC représente seulement 5 % à 10 % de son coût du cycle de vie. Au fil du temps, le coût de l'exploitation - en particulier ce que vous allez dépenser pour l'énergie - peut être de 10 à 20 fois supérieur à ce que vous avez dépensé lors de l'achat de l'équipement.

C'est pourquoi il est crucial de faire fonctionner votre système à des performances optimales dès la mise en service. Les bons services - réalisés par des techniciens expérimentés Trane - peuvent faire la différence entre un système efficace et un système qui gaspille de l'énergie et de l'argent à court et à long termes. Un démarrage Trane Services garantit que votre nouvel équipement est correctement installé tout en établissant les bases de l'efficacité et de la performance de son cycle de vie.