Centre d'essais CVC européen

Une innovation permanente, une expertise inégalée, un engagement constant et plus de 100 ans d'expérience dans la conception et la fabrication des équipements CVC. Voici la promesse de Trane qui se concrétise dans notre nouveau centre d'essais européen pour le CVC. Nos tests exhaustifs garantissent que vos installations sur site sont parfaitement conformes aux critères de performance les plus stricts.

Les fabricants CVC procèdent à des tests standard Eurovent, réputés dans ce secteur. Cependant, les conditions d'exploitation réelles peuvent varier considérablement car chaque application est différente et les tests standards sont souvent incapables de confirmer qu'une unité fonctionnera exactement comme le requiert le client. C'est la raison pour laquelle Trane a conçu et construit un centre d'essais à la pointe de l'industrie capable d'évaluer les performances selon les paramètres définis par le client

 

Le nouveau laboratoire de recherche et de développement européen de Trane, implanté à Épinal en France, est doté des ressources nécessaires pour valider les performances de la gamme complète de Trane, y compris les refroidisseurs de grande capacité, les pompes à chaleur air-eau et les pompes à chaleur polyvalentes 4 tubes. Des températures extrêmes de -25 °C à +55 °C peuvent être simulées, quelles que soient les conditions de température ambiante extérieure.

Le centre d'essais de Trane a été  conçu pour servir de centre de validation pour le développement de nouveaux produits. Il permet de simuler la plus large gamme de conditions de fonctionnement rencontrées par des équipements CVC.

Avant que les équipements ne quittent l'usine, leurs performances sont validées dans leurs conditions d'installation future. Les clients de Trane peuvent observer en temps réel les équipements qu'ils viennent d'acquérir, testés pour leurs applications et les conditions ambiantes spécifiques.

Le centre de recherche et développement européen de Trane est entièrement conforme aux normes de l'industrie, garantissant le respect des procédures, mesures et conditions et visant à fournir à nos clients des performances homologuées et dignes de confiance. Les normes les plus couramment utilisées sont les suivantes :

  • EN 14511: Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux - Méthode d'essai
  • EN 14825: Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux - Définition des performances à charge partielle ou saisonnière
  • ISO 3744: Acoustique - Détermination de la pression acoustique
  • ISO 9614: Acoustique - Détermination de la puissance acoustique
  • ISO 13253: Climatiseurs et pompes à chaleur air/air raccordés - Essais et détermination des caractéristiques de performance
  • EN 1886: Centrales de traitement d'air - Performance mécanique

Ce centre d'essais permet la certification optionnelle Eurovent pour les refroidisseurs à condensation par air de puissance supérieure à 600 kW.

De plus, afin de garantir que nos essais sont conformes ou dépassent les exigences de précision, le laboratoire de métrologie Trane procède aux vérification des équipements d'essai avec traçabilité selon les normes nationales (Cofrac).

La gamme des packages de tests Trane et les options de vérification des performances sont inégalées dans le secteur. Cela inclut :

  • Essais Eurovent standard
  • Tests personnalisés
  • Tests en charge partielle
  • Tests acoustiques
  • Tests de récupération de chaleur et de pompes à chaleur
  • Free cooling
  • Tests au glycol
  • Débit primaire variable
  • Démarrage à froid
  • Redémarrage rapide
  • Perte de charge
  • Capacités de déchargement
  • Vérification de la sécurité de l'unité.

Le centre d'essais de Trane à Épinal est constitué d'une chambre climatique de 5 000 m3 avec une régulation pointue de l'humidité et de la température ambiante. Cela nous permet de simuler un large éventail de modes de fonctionnement pour nous permettre de valider les performances de l'ensemble de la gamme de produits Trane, y compris les refroidisseurs de grande capacité, les pompes à chaleur air-eau et les pompes à chaleur polyvalentes 4 tubes.

Dimensions de la chambre

  • Longueur : 21 m
  • Hauteur : 12,5 m
  • Largeur : Total = 20 m ; Efficace = 9 m
  • Taille maximale de l'unité : 16 m x 3,5 m x 3,5 m

Plage de fonctionnement

  • T° d'entrée d'air : -25 °C/+55 °C
  • T° de sortie d'eau : -12 °C/+65 °C (4 °C de moins avec du glycol)
  • Humidité : 10 – 90 % max. à une température de bulbe sec de 7 °C.

Remarque : Une variation maximale de la T° de l'air de 30 °C en une journée est tolérée

Plage de puissance

  • Unités à condensation par air 200 à 1 700 kW dans les conditions Eurovent (12/7 °C - 35 °C)
  • Unités à condensation par eau 200 à 1 450 kW dans les conditions Eurovent (12/7 °C - 30/35 °C)
  • Unités avec pompes à chaleur 200 à 1000 kW dans les conditions Eurovent (40/45 °C - 7/6 °C)

Remarque : la puissance maximale gérée dans le laboratoire dépend des conditions de test. En cas de conditions d'essai non standard, la faisabilité doit être vérifiée par le laboratoire