CFAS/CFAE

Cassette 1 voie

Caractéristiques générales

  • Profil bas, avec une hauteur d'unité de 306 mm, installation possible dans tous les faux plafonds étroits
  • Grille d'air de reprise linéaire à registres, avec déflecteurs inclinés à 45° évitant tout recyclage avec le soufflage
  • Diffuseurs ronds à effets Coanda pour une diffusion d'air optimale, quelle que soit la vitesse du ventilateur
  • 3 vitesses de ventilateur définies en usine, réglables sur site
  • Raccords d'entrée d'air neuf sur deux côtés d'air de reprise

Avantages pour le client

  • Distribution de l'air par un effet Coanda parfait pour un niveau élevé de confort
  • Fonctionnement silencieux : haut niveau de confort acoustique
  • Unité configurée en usine pour une installation facile et une mise en service immédiate
  • Le meilleur de la technologie de commande pour offrir un niveau de confort exceptionnel
  • Excellent filtrage de l'air avec une conception de grille d'air de reprise qui libère 100 % de l'espace vers le filtre

Description de la gamme

  • CFAS : cassette avec moto-ventilateur AC
  • CFAE : cassette avec moto-ventilateur EC

Options

  • Réhausse de 160 mm augmentant la capacité d'évacuation des condensats par gravité
  • Filtre G0 ou G3 monté en usine
  • 2 vitesses de ventilation préréglées en usine pour une adaptation parfaite de la puissance et du niveau sonore à la charge du climatiseur
  • Résistance électrique, pompe à condensats, vannes à eau 2 ou 3 voies, montées en usine
  • Régulation montée en usine pour les applications autonomes, maître/esclave et de Gestion Technique de Bâtiment

Options d'économie d'énergie

  • Ventilateur à moteur EC pour des économies d'énergie annuelles de 60 %

Accessoires

  • Modules de régulation de 30 à 180 m3/h associés à une virole de 99 mm ou 124 mm de diamètre
  • Bac à condensats auxiliaire pour les installations main gauche ou main droite
  • Vanne à eau de marche/arrêt 2 et 3 voies avec actionneurs thermiques
  • Vaste choix de thermostats

Régulation

  • Vaste choix de thermostats muraux adaptés pour toutes les applications d'unité autonome
  • Commande groupée pour 20 groupes maximum à l'aide de l'interface infrarouge ou de l'interface thermostat murale

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Formulaire de demande de contact

Les données recueillies dans les formulaires de contact envoyés depuis notre site Web seront exclusivement utilisées pour répondre à vos demandes. Elles seront gérées conformément aux principes applicables de légalité, de propriété, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits.