Unités de toiture Voyager™ III

81 -165 kW

Caractéristiques générales

  • Efficacité élevée en mode de refroidissement et de chauffage
  • Kit de poulie et de transmission réglable
  • Accès par un seul côté pour un entretien aisé
  • Bac à condensats incliné

Avantages pour le client

  • Unité air/air monobloc : installation simple
  • Hautes performances : la plus faible consommation énergétique
  • Grande fiabilité : faibles coûts d'entretien
  • Performances certifiées Eurovent

Description de la gamme

  • TKD/YKD/WKD/DKD : soufflage et reprise d'air vers le bas
  • TKH/YKH/WKH/DKH : soufflage et reprise d'air horizontaux
  • TKD/TKH : unité de froid seul
  • YKD/YKH : unité de froid seul avec chauffage au gaz
  • WKD/WKH : pompe à chaleur réversible
  • DKD/DKH : pompe à chaleur réversible avec chauffage au gaz

Options

  • Chauffage électrique (TK*/WK*)
  • Batterie eau chaude avec vanne à 3 voies (TK*/WK*)
  • Brûleurs à gaz : puissance étagée basse/haute (YK*/DK*) ou modulante (YK*)
  • Économiseur intelligent à comparaison d’enthalpie
  • Volume d'air neuf régulé par potentiomètre à distance, sonde CO2 ou interface de communication
  • Thermostat incendie/détecteur de fumée
  • Pressostat encrassement de filtres / défaut ventilateur

Options d'économie d'énergie

  • Module de récupération d'énergie pour soufflage/reprise dédié(e) horizontal(e) ou vertical(e)
  • Version avec échangeur de récupération de chaleur à plaques (rendement de 40 à 60 %)
  • Version avec roue de récupération de chaleur (rendement de 65 à 85 %)
  • Unité bi-énergie (DKD/DKH)
  • Passage automatique du chauffage mécanique au chauffage au gaz en cas de baisse de rendement de la pompe à chaleur par températures froides

Accessoires

  • Châssis de toiture réglables ou non réglables
  • Modules de capteur de zone électroniques (THS03) et programmables (THP03)
  • Costière de transition (marché du remplacement)
  • Écran tactile couleurs d'entretien et de diagnostic TD5

Régulateur ReliaTel™

  • Systèmes de régulation à microprocesseur 24 V facilitant le démarrage de l’unité et son entretien
  • BACnetTM, LonTalk®, Modbus

Formulaire de demande de contact

Les données recueillies dans les formulaires de contact envoyés depuis notre site Web seront exclusivement utilisées pour répondre à vos demandes. Elles seront gérées conformément aux principes applicables de légalité, de propriété, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits.