Voyager™ I

17 -32 kW

Caractéristiques générales

  • Performances certifiées Eurovent
  • Efficacité élevée en mode de refroidissement et de chauffage
  • Accès par un seul côté pour un entretien aisé
  • Bac à condensats incliné/amovible
  • Coffret résistant à la corrosion avec batterie de condensation à revêtement époxy et protection contre la grêle (standard)

Avantages pour le client

  • Unité air/air monobloc : installation simple
  • Hautes performances : la plus faible consommation énergétique
  • Grande fiabilité : faibles coûts d'entretien

Description de la gamme

  • TSD/YSD/WSD : soufflage et reprise d'air vers le bas
  • TSH/YSH/WSH : soufflage et reprise d'air horizontaux
  • TSD / TSH : unité de froid seul
  • YSD / YSH : unité de froid seul avec chauffage au gaz
  • WSD / WSH : pompe à chaleur réversible

Options

  • Chauffage électrique (TSD/TSH/WSD/WSH)
  • Batterie eau chaude avec vanne 3 voies (TSD/TSH/WSD/WSH)
  • Brûleurs à gaz, compatibles avec les gaz G20, G25 et G31 (YSD/YSH)
  • Entrée d’air neuf pour une meilleure qualité d’air et/ou des économies d’énergie (refroidissement naturel) grâce à l'économiseur avancé à comparaison d'enthalpie
  • Volume d'air neuf régulé par potentiomètre à distance, sonde CO2 ou interface de communication
  • Thermostat incendie/détecteur de fumée
  • Pressostat encrassement de filtres / défaut ventilateur

Accessoires

  • Châssis de toiture réglables ou non réglables
  • Modules de capteur de zone électroniques (THS03) et programmables (THP03)
  • Costière de transition (marché du remplacement)
  • Écran tactile couleurs d'entretien et de diagnostic TD5

Régulation ReliaTel™

  • Systèmes de régulation à microprocesseur 24 V facilitant le démarrage de l’unité et son entretien
  • Interface de thermostat classique intégrée
  • Contact disponible pour marche / arrêt à distance
  • BACnetTM, LonTalk®, Modbus

Formulaire de demande de contact

Les données recueillies dans les formulaires de contact envoyés depuis notre site Web seront exclusivement utilisées pour répondre à vos demandes. Elles seront gérées conformément aux principes applicables de légalité, de propriété, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits.