Airfinity™

40-135 kW

Caractéristiques générales

  • Disponible en version pompe à chaleur ou refroidissement uniquement, avec ou sans chauffage auxiliaire (brûleur à gaz, résistance électrique ou batterie à eau chaude) 
  • Double circuit frigorifique avec compresseur Scroll en tandem
  • Gestion intelligente de l’air neuf et du free cooling
  • Ventilateur à roue libre à commutation électronique (EC) équipé d'un système de modulation de débit d’air
  • Régulateur Trane CH536 avec régulation de confort intelligent et fonctionnalités d'économie d'énergie intégrées
  • Panneau à double paroi avec isolation en fibre de verre de 25 mm d'épaisseur
  • Certification Eurovent
  • Module de récupération de chaleur pour les économies d’énergies
  • Gestion du dégivrage avancée
  • Fluide frigorigène R-410A

Avantages pour le client

  • Rendement saisonnier élevé, conforme aux normes européennes 2018
  • Des solutions de refroidissement naturel et de récupération de chaleur pour un coût total d'exploitation réduit
  • Conception compacte et modulaire dotée de commandes entièrement intégrées
  • Personnalisation pour répondre précisément à vos besoins, sans avoir besoin de faire de compromis.
  • Adaptabilité maximale pour des installations rapides et moins coûteuses
  • Compatibilité avec de nombreux châssis de toiture (sans adaptateur coûteux ni d’autres modifications). S'adapte même aux châssis équipés d'un module de récupération de chaleur !

Caractéristiques générales

  • Disponible en versions Pompe à chaleur ou Refroidissement seul
  • Systèmes de chauffage auxiliaire (brûleur à gaz, résistance électrique ou batterie à eau chaude) 
  • Configuration en tandem pour un niveau de rendement élevé à charge partielle
  • L'économiseur garantit un refroidissement naturel pour une efficacité optimale toute l'année
  • Ventilateur EC à roue libre équipé d'un système de modulation du débit d’air
  • Possibilité d’équiper l'unité d'une roue d’enthalpie rotative ou d'un circuit de récupération de chaleur thermodynamique
  • Régulateur Trane CH536 avec système de régulation de confort intelligent et fonctions d'économie d'énergie intégrées
  • Panneau à double paroi avec isolation en fibre de verre
  • Détendeur électronique pour un contrôle plus précis de la température
  • Gestion avancée du dégivrage pour gagner en fiabilité et en rendement en mode Chauffage
  • Fluide frigorigène R-410A
  • Certification Eurovent

Avantages pour le client

  • Rendement saisonnier élevé, supérieur aux réglementations européennes adoptées en 2018
  • Des solutions de refroidissement naturel et de récupération de chaleur pour un coût total d'exploitation réduit
  • Conception compacte et modulaire dotée de commandes entièrement intégrées
  • Personnalisation pour répondre précisément à vos besoins, sans avoir besoin de faire de compromis.
  • Adaptabilité maximale pour des installations plus rapides, plus faciles et moins coûteuses
  • Compatible avec de nombreux châssis de toiture (sans adaptateurs onéreux ou autres aménagements) même en cas d'installation d'un système de récupération de chaleur

Grand choix d'options, dont :

  • Chauffage auxiliaire (résistance électrique, batterie à eau chaude, brûleur de gaz)
  • Circuit de récupération d'énergie
    • Circuit frigorifique supplémentaire permettant de récupérer la chaleur contenue dans l'air évacué
    • Gain de rendement à charge partielle grâce à l'étage supplémentaire du compresseur
    • Augmentation de la capacité de l'unité de 25 % sans incidence sur l'encombrement
  • Module de récupération d'énergie (roue rotative)
    • Roue d’enthalpie pour contrôle de la température et de l'humidité (certifié Eurovent)
    • Prêt à l'emploi : trois étapes faciles pour une installation rapide
    • Légère et compacte : pour un transport et une manipulation faciles
    • Éco-énergétique : retour sur investissement sur 3 ans, généralement
    • Fiabilité : Protection antigel pour les applications à basse température ambiante
  • Ventilateur d’extraction pour des applications à pression statique externe élevée
  • Tracer Concierge : Système de commande pratique et économique !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracer Concierge™

  • Solution idéale pour les applications de vente au détail
  • Modification des calendriers CVC et d’éclairage sur une seule interface
  • Permet de modifier les points de consigne de température et d’humidité
  • Envoi de notifications sur l’état ou les pannes de l’unité CVC
  • Le panneau d’affichage convivial permet de faire des réglages limités
  • Régulation du système simplifié et abordable pour jusqu'à 30 unités de toiture

Formulaire de demande de contact