Pompe à chaleur polyvalente 4 tubes RTMA

344 - 661 kW

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques générales

  • Compresseurs semi-hermétiques à vis
  • Ventilateurs hélicoïdes ECO-PROFILE, équilibrés statiquement et dynamiquement
  • Évaporateur côté eau, multitubulaire, avec raccordements hydrauliques (complet avec un pressostat différentiel et un chauffage électrique)
  • Échangeur à récupération de chaleur, multitubulaire, avec raccordements hydrauliques
  • Batteries de condenseur haute efficacité en tubes de cuivre sans soudure et ailettes en aluminium
  • Différents modules hydrauliques intégrés disponibles avec des pressions disponibles allant de 150 à 450 kPa
  • un détendeur électronique ;
  • Double point de consigne de température
  • Contrôle de la pression de condensation et d'évaporation, avec modulation de la vitesse des ventilateurs pour une température extérieure jusqu'à -15 °C.
  • Contrôleur intelligent à microprocesseur
  • Carte de communication Modbus RS485
  • Châssis en acier galvanisé et panneaux en acier galvanisé avec peinture poudre pour une installation en extérieur

Avantages pour le client

  • Un confort optimal - Chauffage et refroidissement simultanés grâce à un système unique
  • Des coûts d'exploitation réduits afin de vous aider dans la gestion de votre budget
  • La flexibilité à la fois pour les constructions neuves et les rénovations
  • Un système sécurisé véhiculant de l'eau
  • Impact environnemental réduit
  • Performance garantie
  • Une assistance 24 h/24, 7 j/7

Options montées en usine

  • Pompe de secours pour circuit de climatisation + pompe de secours pour circuit de chauffage, 150/250/450 kPa
  • Module à haute température pour des températures d'eau chaude jusqu'à 65 °C.
  • Disjoncteurs automatiques
  • Démarrage progressif
  • Câblage numéroté
  • Manomètres à gaz
  • Chauffage électrique du coffret électrique avec thermostat
  • Relais de protection en cas de défaut des phases
  • Moteurs de ventilateur à commutation électronique
  • Les ventilateurs à commutation électronique à pression statique élevée (100 Pa)
  • Grille de protection des batteries de condensation
  • Ailettes des batteries de condensation avec traitement époxy
  • Batteries de condensation en cuivre/cuivre
  • Batteries de condensation en cuivre étamé/cuivre
  • Batteries traitées BLYGOLD
  • Batteries de condensation pré-peintes

Accessoires

  • Carte de communication avec un protocole BACnet TCP/IP ou MS/TP
  • Affichage de contrôle à distance de la régulation
  • Controleur de débit
  • Remplissage d’eau automatique
  • Filtre à eau fileté
  • Manomètres d’eau
  • Amortisseurs anti-vibrations en caoutchouc ou à ressorts
  • Deux circuits totalement indépendants, pilotés par 2 régulateurs gérant chacun un circuit unique. Les deux régulateurs communiquent ensemble via ModBus™.
  • Capacité à interagir avec les systèmes BMS principaux via ModBus™, BACnet™ ou LonTalk™
  • Contrôle de la pression du condenseur/évaporateur avec modulation de vitesse des ventilateurs, pour une température extérieure jusqu'à -20 °C (Scroll) et -15 °C (à vis).
  • Protection en cas de défaut de phases sur les ventilateurs et les compresseurs
  • Démarrage des compresseurs avec commande de l'heure de démarrage et d'arrêt
  • Rotation du compresseur avec logique FIFO

Formulaire de demande de contact

Les données recueillies dans les formulaires de contact envoyés depuis notre site Web seront exclusivement utilisées pour répondre à vos demandes. Elles seront gérées conformément aux principes applicables de légalité, de propriété, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits.