Unités multi-tubes Balance™ CMAC

Puissance calorifique : 50-880 kW

Caractéristiques générales

  • Refroidissement et chauffage simultanés grâce à deux circuits totalement indépendants : l’un pour l'eau glacée et l’autre pour l'eau chaude
  • Régulation précise de la température de sortie de l'eau glacée et de l'eau chaude
  • 6 modes de fonctionnement au choix pour enregistrer des performances optimales conformément aux exigences spécifiques des applications des clients
  • Compresseurs Scroll DSH hautes performances pour atteindre un meilleur niveau SEER et ventilateurs basse vitesse standard
  • Régulateur intelligent Tracer™ UC800 avec logiciel à la pointe de la technologie spécialement conçu pour les pompes à chaleur polyvalentes 4 tubes
  • Un à quatre circuits frigorifiques avec détendeurs électroniques de précision
  • Batteries en W afin d'améliorer le flux d'air et faciliter l'accès
  • Système de dégivrage auto-adaptatif breveté pour réduire le nombre de cycles de dégivrage de 50 %
  • Évaporateur en acier inoxydable (AISI 316) à plaque brasée et échangeur de chaleur de récupération avec isolation extérieure, pressostat différentiel d'eau et résistance électrique antigel
  • Mode de gestion de pompe intelligent pour lutter contre le gel en extérieur
  • 3 niveaux de rendement différents :
    • SE (Rendement standard)
    • HE (Rendement élevé)
    • XE (Rendement supérieur)

Avantages pour le client

  • Solution innovante et polyvalente : Refroidissement et chauffage simultanés au sein d'une unité compacte
  • Rendement élevé, coût de possession le plus faible du marché et utilisation optimale de l'énergie renouvelable et récupérée
  • Confort optimal, système simple et sans danger à base d'eau sans fluide frigorigène à l'intérieur du bâtiment

Options montées en usine

  • Différents kits hydrauliques intégrés disponibles avec pompes de refroidissement et pompes à chaleur de 150/250/450 kPa
  • Versions à faible ou très faible niveau sonore
  • Carte série avec un protocole BACnet™ MS/TP, TCP/IP ou Modbus
  • Démarrage progressif
  • Disjoncteurs automatiques
  • Chauffage électrique du coffret électrique avec thermostat
  • Ventilateurs EC pour une pression statique externe maximale de 100 Pa
  • Régulation de la condensation avec modulation de vitesse de ventilateur variable

Régulateur Tracer™ UC800 avec afficheur TD7 AdaptiView™

  • Flexibilité optimale concernant le mode de fonctionnement au choix
  • Arbitrage avancé des demandes de refroidissement et de chauffage pour maximiser la récupération d'énergie et le rendement     
  • Régulation précise de la température de sortie de l'eau glacée/chaude
  • Intégration facile du système de régulation de l'installation de production de froid avec d'autres refroidisseurs Trane, RTAF ou CGAF, par exemple.
  • Écran tactile couleur 7” haute lisibilité
  • Protocoles de communication ouverts : BACnet® ou Modbus
  • Préférences de configuration, notamment pour la date/l’heure ou les unités SI/IP, etc.
  • Trane Intelligent Services (TIS) pour une gestion en ligne des performances du système CVC 24 h/24, 7 j/7

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Contact Request Form