Pompe à chaleur polyvalente 4 tubes CMAB

45 à 780 kW

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques générales

  • Compresseurs Scroll à entraînement à vitesse variable
  • Contrôleur intelligent intégrant un logiciel à la pointe de la technologie spécialement conçu pour les pompes à chaleur polyvalentes 4 tubes
  • Deux circuits frigorifiques et des détendeurs électroniques
  • Batteries en V afin d'améliorer le flux d'air et faciliter l'accès
  • Système de dégivrage auto-adaptatif capable d’intervenir uniquement en cas de formation de givre d’épaisseur uniforme sur les ailettes des batteries, réduisant ainsi de 70 % les cycles de dégivrage
  • Évaporateur en acier inoxydable (AISI 316) à plaque brasée et condenseur de récupération avec isolation extérieure et pressostat différentiel. Protection antigel électrique à l'évaporateur
  • Régulation de la pression de condensation et d'évaporation grâce à une modulation de la vitesse des ventilateurs ceci permettant d'atteindre des températures extérieures de -12 °C
  • Carte de communication Modbus RS485
  • 4 niveaux de rendement différents :
    • SE : 50 -525 kW
    • HE : 50 -880 kW
    • HSE : 75 -260 kW
    • XE : 50 -880 kW

Avantages pour le client

  • Solution innovante et polyvalente
  • Efficacité maximale au plus bas coût d'exploitation
  • Confort, simplicité et sécurité optimaux
  • Une solution durable pour de nombreuses applications nécessitant un chauffage et un refroidissement simultanés.

Options montées en usine

  • Version à faible niveau sonore ou très faible niveau sonore
  • Carte de communication avec un protocole BacNet MS/TP ou TCP/IP
  • Passerelle Modbus LonTalk™
  • Système de démarrage progressif (uniquement pour les compresseurs à fonction marche/arrêt)
  • Disjoncteurs automatiques
  • Chauffage électrique du coffret électrique avec thermostat
  • Ventilateurs EC
  • Ventilateurs EC pour une pression statique externe maximale de 100 Pa
  • Grilles de protection
  • Différents types de revêtement de batterie disponibles
  • Régulation de la condensation avec modulation de la vitesse des ventilateurs
  • Logiciel innovant
  • Deux circuits totalement indépendants, pilotés par 2 régulateurs gérant chacun un circuit unique. Les deux régulateurs communiquent ensemble via ModBus™.
  • Chaque régulateur peut fonctionner indépendamment et assurer la continuité des opérations à hauteur de 50 % de la puissance maximale.
  • Capacité à interagir avec les systèmes BMS principaux via ModBus™, BACnet™ ou LonTalk™
  • Point de consigne dynamique intégré pour ajuster la température de sortie d'eau chaude en fonction de la température de l'air extérieur. Réglage du point de consigne selon une courbe climatique assurant un niveau de confort élevé tout en optimisant l'efficacité énergétique.
  • Les détendeurs électroniques sont standard pour optimiser les performances de l'unité.

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Formulaire de demande de contact

Les données recueillies dans les formulaires de contact envoyés depuis notre site Web seront exclusivement utilisées pour répondre à vos demandes. Elles seront gérées conformément aux principes applicables de légalité, de propriété, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits.