Pompe à chaleur Série Flex

47 -354 kW

Caractéristiques générales

  • Compresseurs Scroll.
  • Ventilateurs hélicoïdes ECO-PROFILE à équilibrage statique et dynamique.
  • Échangeur de chaleur côté eau à plaques, équipé d’un pressostat différentiel et d'un chauffage électrique de protection antigel.
  • Batteries condenseurs haute efficacité réalisées en tubes cuivre et ailettes aluminium persiennées.
  • Régulation de la pression de condensation et d'évaporation, avec modulation de la vitesse des ventilateurs.
  • Régulateur à microprocesseur.
  • Détendeur thermostatique.
  • Caisson et panneaux en acier galvanisé et peint.

Avantages pour le client

  • Ventilateurs Eco-profile
  • Fonctionnement continu
  • Système « Juste à temps »
  • Faciles à manipuler
  • Investissement flexible

Options

  • Smart cooling® hybride (vanne 2 voies, échangeur de chaleur à plaques brasées).
  • Point de consigne réglable à distance. (1)
  • Détendeur électronique.
  • Correction du facteur de puissance jusqu’à un cos phi de 0,91. (2)
  • Disjoncteurs magnétothermiques pour les compresseurs.
  • Disjoncteurs magnétothermiques pour les ventilateurs.
  • Relais de protection en cas de défaut des phases + protection sous/sur tension.
  • Régulation de la condensation avec modulation de vitesse de ventilateur.
  • Ventilateurs électroniques avec moteurs EC.
  • Démarreur progressif.
  • Kit basses températures ambiantes extérieures jusqu'à -10 °C (en mode Refroidissement uniquement).
  • Kit basses températures ambiantes  extérieures jusqu'à -20 °C (en mode Refroidissement uniquement)
  • Housses d’insonorisation sur les compresseurs.
  • Ventilateurs haute pression statique, 100 Pa.
  • Batteries de condenseurs pré-peintes.
  • Ailettes des batteries de condenseurs avec traitement époxy.
  • Batteries de condenseurs en cuivre/cuivre.
  • Batteries de condenseurs avec traitement BLYGOLD.
  • Manomètres à gaz.
  • Grilles anti-intrusion.

Accessoires

  • Un clavier et des câbles de branchement à distance sophistiqués (3)
  • Affichage à distance.
  • Carte d'amplification du signal (distances supérieures à 50 m).
  • Contrôleur de débit.
  • Remplissage d'eau automatique.
  • Manomètres d'eau.
  • Amortisseurs anti-vibrations en caoutchouc.
  • Amortisseurs anti-vibrations à ressorts.
  • Filtre à eau.
  • Carte de communication série RS485. (4)

 

(1) Disponible dans la plage standard de températures. (2) La correction de phase s'appliquera sur chaque unité. Le dispositif sera fourni avec des colliers desserrés pour pouvoir être fixé au panneau. (3) Pour les applications modulaires. (4) Peut seulement être utilisée sur l'unité principale (en cas de combinaison) ou sur les unités autonomes individuelles (application non modulaire).

Régulateurs Flex

  • Régulateur autonome Dixell Ichill 121 Flex
  • Régulateur modulaire Carel Pao1 S Flex
    • La configuration maître/esclave est effectuée en usine
    • Le régulateur Carel prend en charge les communications BacNet et LonTalk
  • Important: L'unité autonome ne peut pas être convertie en unité modulaire sur site en raison du panneau électrique et de différents régulateurs

Régulateurs modulaires Flex

Jusqu'à 12 modules avec une seule interface

  • Kit GENIUS (comprend un clavier PGD Carel et un câble de branchement à distance)
  • Activation de plusieurs unités (mot de passe variable lié au C.O)
  • Carte d'amplification du signal (distances supérieures à 50 my)

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Formulaire de demande de contact

Les données recueillies dans les formulaires de contact envoyés depuis notre site Web seront exclusivement utilisées pour répondre à vos demandes. Elles seront gérées conformément aux principes applicables de légalité, de propriété, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits.