Pompe à chaleur Conquest CXAX

40-165 kW

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques générales

  • Conception compacte : un encombrement réduit et une forme extra-plate
  • Finition de haute qualité
  • Chauffage toute l'année : température ambiante jusqu'à -15 °C et température de sortie d'eau jusqu'à 60 °C
  • Niveau d'efficacité optimisé à charge partielle
  • Conforme aux normes Ecodesign 2015 et 2017 (directive européenne sur les dispositifs de chauffage)
  • Deux traitements acoustiques : Niveau sonore standard, niveau sonore faible sans perte d'efficacité
  • Possibilité de circuit unique et/ou double

Avantages pour le client

Le meilleur refroidisseur, grâce à ses atouts :

  • Fonctionnement réversible : refroidissement ou chauffage
  • Faible consommation énergétique : efficacité supérieure à charge partielle (ESEER et SCOP)
  • Fonctionnement silencieux : discret, même dans les applications les plus sensibles au bruit
  • Fonctionnalité unique : l'efficacité est maintenue lorsque le niveau sonore baisse
  • Conception compacte : une intégration plus facile au site
  • Fiabilité : les principaux composants sont conçus et fabriqués par Trane
  • Interface de régulation conviviale et interopérabilité avec les systèmes de gestion technique des bâtiments

Options

  • Plusieurs modules hydrauliques intégrés : pompe simple ou double, pression de refoulement faible ou élevée
  • Réservoir-tampon pour un fonctionnement fiable et harmonieux
  • Refroidissement industriel à basse température (< 4 °C)
  • Fonctionnement basse température ambiante (-10 °C)
  • Batterie de condenseur en époxy pour une durabilité accrue
  • Récupération partielle de chaleur (PHR)
  • Grille de protection externe
  • Version efficacité haute (HE)
  • Régulation intelligente du débit  Débit primaire variable (Variable Primary Flow - VPF)
  • Pression statique externe élevée (HESP)
  • Régulation de gestion intelligente
  • Pilotage d'un appoint électrique externe

Accessoires

  • Patins néoprènes
  • Nouveau régulateur Trane de pointe pour applications commerciales légères
  • Écran LCD standard avec 6 touches de navigation
  • Affichage Deluxe en option :
    • Écran couleurs tactile de 7 pouces facile à lire
    • Algorithmes leaders du secteur
    • Communication selon un protocole ouvert
    • Technologie Adaptative Control
  • Interface de communication intelligente : BACnetTM, LonTalk®, Modbus Capacités de communication

Formulaire de demande de contact

Les données recueillies dans les formulaires de contact envoyés depuis notre site Web seront exclusivement utilisées pour répondre à vos demandes. Elles seront gérées conformément aux principes applicables de légalité, de propriété, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits.