Unité de condensation RAUS/RAUX

15 -43 kW

Caractéristiques générales

  • Compresseur Scroll
  • Batterie de condenseur à haute efficacité avec tubes de cuivre sans soudure et ailettes en aluminium
  • Contrôle de la pression de condensation à basse température ambiante avec modulation de la vitesse des ventilateurs
  • Grille de protection en plastique de la batterie de condensation
  • Tableau électrique
  • Caisson et panneaux en acier galvanisé avec peinture poudre

Avantages pour le client

  • Une faible consommation d'énergie grâce à des batteries de condenseur haute performance équipées d'un circuit de sous-refroidissement intégré qui améliore tant sa capacité que son efficacité
  • Encombrement réduit et flux d'air horizontal

Options

  • Housses d'isolation acoustique de compresseur
  • Démarrage progressif
  • Chauffage électrique du coffret électrique avec thermostat
  • Relais de protection en cas de défaut des phases
  • Batteries de condensation avec traitement époxy

Accessoires

  • Panneau de commande à distance
  • Carte de communication RS485
  • Kit de raccordement qui comprend :
    • Détendeur thermostatique
    • Déshydrateur avec un regard
    • Électrovanne sur la conduite de liquide
  • Bouteille de liquide
  • Vannes de service sur les conduites d’aspiration, de liquide et d'équilibrage
  • Amortisseurs anti-vibrations en caoutchouc
  • Régulateur à microprocesseur pour gérer le démarrage et l'arrêt de l'unité, paramétrer le mode de fonctionnement, configurer les paramètres et afficher le code de panne

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Formulaire de demande de contact

Les données recueillies dans les formulaires de contact envoyés depuis notre site Web seront exclusivement utilisées pour répondre à vos demandes. Elles seront gérées conformément aux principes applicables de légalité, de propriété, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits.