Armoires informatiques

La précision du système de conditionnement d'air est simple grâce à notre gamme d'armoires informatiques

La précision sans compromis. Plus que jamais, les centres de données, les salles de serveurs et  autres salles de hautes technologies nécessitent un système de conditionnement d'air extrêmement fiable. Si les niveaux de température ou d'humidité présentent un léger écart, cela peut entraîner des pannes du système et parfois, des pertes financières catastrophiques. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de son concept de solution de confort de bâtiment total, Trane offre l'excellence en termes de précision du conditionnement d'air pour les installations de haute technologie.

Les armoires informatiques de Trane sont non seulement contrôlées avec précision, mais elles délivrent également le refroidissement exactement là où il est nécessaire.

Flexibilité

La gamme d'armoires informatiques de Trane vous offre le plus large éventail en termes de  puissance frigorifique : de 5 kW à 130 kW. Par conséquent, quelles que soient vos exigences en matière de refroidissement, vous pouvez être assuré que nous pouvons les satisfaire.

De plus, la gamme offre un large choix de configurations et de technologies de débit d'air.

Choisissez parmi les groupes à condensation par air à expansion directe, à condensation par eau ou même à eau glacée, éco-énergétiques ou jumelées.

Vous pouvez même  choisir tout ce dont vous avez besoin dans une gamme de types d'options de ventilation pour parvenir à la solution exacte dont vous avez besoin.