Refroidisseurs à condensation par eau

Trane propose une vaste gamme de refroidisseurs à condensation par eau dont la puissance est comprise entre 50 et 14 000 kW. Les refroidisseurs à condensation par eau (centrifuge, à vis et Scroll) sont disponibles dans plusieurs modèles et avec diverses options afin d'offrir une solution répondant aux exigences spécifiques de nos clients. Nous offrons une gamme de produits flexible, répondant à toutes les exigences envisageables dans l'industrie CVC :

- Nos refroidisseurs à condensation par eau équipés d'un compresseur Scroll offrent une facilité d'installation et une efficacité opérationnelle maximale. Ils s'adaptent facilement et rapidement à la plupart des aménagements de bâtiments, ce qui en fait un choix idéal pour la rénovation ou la construction de nouveaux bâtiments.
- Nos refroidisseurs à condensation par eau équipés d'un compresseur à vis sont conçus pour réduire le coût total de propriété. De par leur simplicité de conception, ils affichent des coûts plus faibles tout au long de leur cycle de vie, présentent un degré de fiabilité inégalé tout en couvrant la plage de puissance la plus étendue du marché (entre 235 KW et 3,7 MW) et atteignent le niveau de rendement le plus élevé du secteur. Le système de régulation Adaptive Control de Trane offre des performances inégalées dans des conditions extrêmes.

Les refroidisseurs à condensation par eau Trane sont idéaux pour les clients axés sur l'efficacité énergétique élevée, une fiabilité supérieure et une longue durée de vie de leurs équipements. Nous sommes particulièrement fiers de notre position de leader dans le développement de nouveaux refroidisseurs extrêmement performants utilisant des fluides frigorigènes dont le PRG est proche de zéro :

- R1234ze sur les unités de compresseurs à vis et à lévitation magnétiques,
- R1233zd(E) sur les unités de compresseurs centrifuges de grande envergure.