Refroidisseur CGCM

44 -315 kW

Caractéristiques générales

  • Compresseurs hermétiques de type Scroll, faible vibration et faible niveau sonore
  • Ventilateur à roue libre haute efficacité pour une installation intérieure disposant de soufflage et de reprise d'air En option, ventilateur à roue libre EC pour une pression statique externe augmentée à 400 Pa
  • Échangeur de chaleur côté eau à plaque équipé d’un commutateur de pression différentielle et d'un chauffage électrique de protection antigel
  • Batteries à ailettes haute efficacité de l'échangeur de chaleur côté air avec tubes en cuivre sans soudure dudgeonnés contre de l'aluminium ondulé
  • Détendeur thermostatique
  • Caisson et panneaux en acier galvanisé et peint
  • Débit d'air horizontal ou vertical

Avantages pour le client

  • Dimensions compactes permettant une flexibilité d'installation dans des bâtiments neufs ou existants
  • Simplicité des opérations de maintenance due à l'emplacement des composants
  • Excellents niveaux de confort acoustique
  • Le dégivrage numérique est un système auto-adaptatif de dégivrage capable d’intervenir uniquement en cas de formation de givre d’épaisseur uniforme sur les ailettes des batteries
  • La régulation logique dynamique (DLC) gère le différentiel de la température d'entrée d’eau en fonction de sa vitesse de variation. Grâce à la DLC, le nombre de démarrages de compresseur est réduit, garantissant des économies financières et énergétiques
  • La fonction point de consigne dynamique (DSP) permet de modifier simultanément le point de consigne afin de garantir en permanence des conditions optimales de confort et de réaliser le maximum d'économies d'énergie.

Options

  • Récupération partielle de chaleur/récupération totale de chaleur
  • Housses d'isolation acoustique de compresseur
  • Démarrage progressif
  • Carte de communication en série RS 485
  • un détendeur électronique ;
  • Correction du facteur de puissance jusqu’à un cos phi de 0,91
  • Disjoncteurs automatiques
  • Câblage numéroté
  • Relais de protection en cas de défaut des phases + protection sous/sur tension
  • Ventilateurs dotés de la technologie EC (commutation électronique) pour une modulation de capacité accrue et une économie d'énergie
  • Batteries de condensation avec traitement époxy
  • Batteries de condensation pré-peintes
  • Batteries de condensation en cuivre/cuivre
  • Batteries de condensation en cuivre étamé
  • Contrôle de la condensation avec une modulation de la vitesse variable des ventilateurs, pour un fonctionnement sous une température extérieure jusqu'à - 10 °C

Accessoires

  • Affichage à distance
  • Régulateur de débit
  • Remplissage d’eau automatique
  • Filtre à eau
  • Manomètres à eau ou à gaz
  • Amortisseurs anti-vibrations en caoutchouc ou à ressorts

(1) La correction de phase s'appliquera sur chaque unité. Le dispositif sera fourni avec des colliers desserrés pour pouvoir être fixé au panneau.

  • Régulateur à microprocesseur pour gérer le démarrage et l'arrêt de l'unité, paramétrer le mode de fonctionnement et configurer les paramètres

Formulaire de demande de contact

Les données recueillies dans les formulaires de contact envoyés depuis notre site Web seront exclusivement utilisées pour répondre à vos demandes. Elles seront gérées conformément aux principes applicables de légalité, de propriété, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits.