Refroidisseur Sintesis™ Prime RTAF

300-2 090 kW

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques générales

  • 5 niveaux de rendement : SE, HE, XE, HSE et HSS avec un rendement plus élevé à charge partielle (ESEER)
  • Trois packages acoustiques : SN (niveau sonore standard), LN (niveau sonore faible) sans perte d'efficacité ; XLN (niveau sonore extra faible) avec une efficacité accrue
  • 2 fluides frigorigènes alternatifs R134A et R513A
  • Entraînement à fréquence adaptative Trane (Trane Adaptive Frequency™) sur les compresseurs des versions HSE/HSS
  • Ventilateurs de condenseurs à commutation électronique sur les versions XE, HSE et HSS
  • Nouvel évaporateur noyé breveté par Trane CHIL (Compact - High performance - Integrated design - Low charge [compact - hautes performances - conception intégrée - faible charge])
  • Batteries de condenseur à microcanaux
  • Large cartographie de fonctionnement : côté air et côté eau

Avantages pour le client

    Probablement le coût global d'exploitation le plus faible grâce à ses atouts :

  • Faible consommation énergétique : haute efficacité à charge totale (EER) et partielle (ESEER)
  • Fonctionnement silencieux : discret, même dans les applications les plus sensibles au bruit
  • Fonctionnalité unique : l'efficacité est maintenue lorsque le niveau sonore baisse
  • Fiabilité : les principaux composants sont conçus et fabriqués par Trane
  • Interface de commande conviviale et interopérabilité avec des systèmes de gestion technique des bâtiments
  • Charge réduite de fluide frigorigène

Options

  • Pompe à eau intégrée : pompe double, pression de refoulement faible ou élevée
  • Récupération de chaleur
  • Refroidissement industriel à basse température (< 4 °C)
  • Stockage de la glace
  • Fonctionnement haute température ambiante (55 °C)
  • Fonctionnement basse température ambiante (-18 °C)
  • Batterie de condenseur avec revêtement époxy
  • Optiplant : séquenceur d'unité
  • Free Cooling

Accessoires

  • Contrôleur de débit
  • Isolateurs en élastomère

Régulation

  • La meilleure régulation : Trane UC800
    • Écran couleurs tactile de 7 pouces facile à lire
    • Algorithmes leaders du secteur
    • Communication selon un protocole ouvert
    • Technologie Adaptative Control
  • Régulation adaptative à boucle fermée
  • Charge progressive (HSE/HSS)
  • Redémarrage rapide
  • Interface de communication intelligente : BACnetTM, LonTalk®, Modbus Capacités de communication
  • Mesure d'énergie

Contact Request Form