Refroidisseur Sintesis eXcellent GVAF

500 -1600 kW

Caractéristiques générales

  • Efficacité excellente (en modes EER et ESEER)
  • 2 niveaux de rendement : X et XP
  • Trois packages acoustiques : LN, NNSB, XLN
  • 2 fluides frigorigènes alternatifs : le R-134A et le R-1234ze à faible PRG
  • Compresseurs centrifuges à grande vitesse
  • Fonctionnement entièrement sans huile
  • Ventilateurs du condenseur à commutation électronique standard
  • 2 circuits frigorifiques standard
  • Circuit d'économiseur standard
  • Batteries de condenseur à microcanaux
  • Évaporateur noyé breveté par Trane CHIL (Compact - High performance - Integrated design - Low charge [compact - hautes performances - conception intégrée - faible charge])

 

Options

  • Pompe à eau intégrée
  • Batterie de condenseur avec revêtement époxy
  • Optiplant : séquenceur d'unité
  • Free Cooling
  • Compteur énergétique

Accessoires

  • Contrôleur de débit
  • Isolateurs en élastomère
  • test test test

Régulation

  • La meilleure régulation : Trane UC800
    • Écran couleurs tactile de 7 pouces facile à lire
    • Algorithmes leaders du secteur
    • Communication selon un protocole ouvert
    • Technologie Adaptative Control
  • Interface de communication intelligente : BACnetTM, LonTalk®, Modbus Capacités de communication

Contact Request Form

The data collected in the contact forms sent from our website will be used solely for the purpose of replying to your inquiry. It will be handled in accordance with the applicable principles of lawfulness, propriety, transparency and safekeeping of your privacy and your rights.