Refroidisseurs à condensation par air

Trane propose une variété de refroidisseurs à condensation par air à une large gamme d'applications de refroidissement de confort et industriel, permettant ainsi de répondre aux exigences spécifiques de notre client :

- Nos refroidisseurs à condensation par air équipés d'un compresseur Scroll offrent une facilité d'installation et une efficacité opérationnelle maximale. Ils s'adaptent facilement et rapidement à la plupart des aménagements de bâtiments, ce qui en fait un choix idéal pour la rénovation ou la construction de nouveaux bâtiments.
- Nos refroidisseurs à condensation par air équipés d'un compresseur à vis sont conçus pour réduire le coût total de propriété. Ils offrent des coûts de cycle de vie plus bas et une fiabilité de pointe grâce à leur simplicité de conception. Le système de régulation Adaptive Control de Trane offre des performances inégalées dans des conditions extrêmes.
- Nos refroidisseurs centrifuges haute vitesse à condensation par air sont les ajouts les plus récents à la gamme et combinent efficacité extrême, fluide frigorigène avec une valeur de <1 PRG (Potentiel de réchauffement global) et l'héritage de fiabilité de Trane.

Les refroidisseurs à condensation par air Trane sont la solution idéale pour une régulation précise de la température dans pratiquement toutes les applications.