CLCF Climate Changer

Applications de confort

Caractéristiques générales

  • Caisson sans cadre pour des chutes de pression plus faibles
  • Panneaux de 50 mm en mousse polyuréthane injectée ; isolation homogène inerte/non fibreuse
  • Ruptures thermiques internes et rupture thermique des portes d'accès
  • Plancher unique incliné en 4 points sous les sections créant du condensat, favorisant l'écoulement du liquide
  • Drain vertical central
  • Châssis d'unité intégré sur le périmètre complet
  • Modèle de panneau unifié et structuré, réduisant les raccords responsables des fuites d'air
  • Joints EPDM sans soudure, intégrés dans les panneaux de porte
  • Tous types de composants disponibles
  • Certifié Eurovent : Fuites d'air du caisson : L1 ; solidité du caisson : D1 ; débit de fuite du filtre : F9 ; Coefficient de transmission thermique : T2 ; Facteur de pontage thermique : TB2

Avantages pour le client


Très hautes Performances

  • Débit d'air allant de 1 000 m3/h à 55 000 m3/h
  • Gamme spéciale d'unités de faible hauteur pour les applications faux plafonds
  • Large gamme de ventilateurs (roue libre AC, EC, pales avant, pales arrière)

Haute efficacité énergétique

  • Vaste gamme d'options de récupération d'énergie (roues de récupération de chaleur, échangeurs à plaque brasée et batteries en circuit fermé)
  • Efficacité énergétique pouvant atteindre 90 %
  • Ventilateurs roue libre avec moteur EC
  • Disponible en classe énergétique A suivant Eurovent et avec une puissance de ventilation spécifique (SFP) la plus faible possible pour réduire la consommation énergétique du système au minimum

Qualité de l'air traité

  • Le plancher drainant à 4 pentes remplit la fonction de bac à condensats.
  • L'évacuation verticale naturelle empêche le développement bactérien.
  •  Conforme aux normes VDI 6022 et DIN 1946

Réduction des coûts d’installation

  • Anneaux de levage intégrés pour faciliter la manutention
  • Système d'assemblage rapide, fiable et ne nécessitant aucun outillage

Options

  • Matériau des panneaux : acier galvanisé, acier galvanisé peint, aluminium, acier inoxydable 304 ou 316
  • Isolation en laine de roche haute densité (80kg/m3)
  • Toiture (standard ou inclinée), hotte d'air neuf avec pare-volatiles
  • Pièges à sons

Régulations

  • Module de régulation Trane complètement intégré, installé et entièrement testé d'usine
  • Le câblage par connecteur/détrompeur rapide est effectué d'usine
  • Source d'alimentation unique, tous les principaux composants de la
    machine (motoventilateurs, résistances électriques, etc.) étant raccordés au boîtier de commande principal
  • Un chemin de câbles séparant la puissance et la commande est intégré au panneau supérieur de la machine, facilitant l'accès pour maintenance et assurant protection, propreté, fiabilité.
  • Protocole de communication ouvert
  • Connexion possible avec un système de gestion centralisé
  • Mise en service assurée par les techniciens Trane

Formulaire de demande de contact

Les données recueillies dans les formulaires de contact envoyés depuis notre site Web seront exclusivement utilisées pour répondre à vos demandes. Elles seront gérées conformément aux principes applicables de légalité, de propriété, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits.