Commerces

Régulation climatique pour des conditions d'achats optimales

Créer l'atmosphère parfaite

Trane dispose d'une grande expérience des applications commerciales, tant dans le domaine du commerce de détail que dans le domaine des galeries marchandes. Nous savons que les besoins de gestion de température, d’humidité et de ventilation des bâtiments de commerce sont différents de ceux d’autres bâtiments. En mettant à profit notre expérience, nous pouvons vous aider à identifier les zones spécifiques où la consommation d'énergie et le confort peuvent être améliorés, et maintenir vos bâtiments en bon état de fonctionnement.

Grâce à nos possibilités de planification en urgence et à nos milliers d'équipements et de techniciens, nous sommes à même de limiter les pertes d'exploitation liées aux pannes des systèmes de confort.

 

Système intégré

Le système de gestion de technique de bâtiment (GTB) de Trane pour les applications commerciales légères nécessite seulement quelques réglages pour être installée sur une application. Grâce à la capacité de chaque équipement de CVC Trane à communiquer à travers un réseau, la GTB peut tous les identifier, créer la base de données correspondante et offrir automatiquement à l’utilisateur des fonctions prédéterminées telles que la programmation horaire, le décalage automatique du point de consigne, la gestion des zones ou le menu des alarmes, avec une facilité déconcertante.

Vous disposez d'un logiciel pratique pour personnaliser votre interface. Le système est compact et facile à installer et à brancher. Les équipements Trane utilisent des protocoles standard ouverts, qui sont souvent présents dans les bâtiments de vente au détail.

L'avantage de l'approvisionnement exclusif

Le système intégré de Trane offre une perspective supplémentaire dans la mesure où chacune des pièces du puzzle provient du même fabricant. Il est beaucoup plus simple de coordonner la livraison des équipements, leur mise en service et la mise au point d’une installation, lorsqu’un seul et même constructeur est impliqué. De plus, le personnel de Trane est parfaitement formé à tous les composants du système, ce qui garantit leur efficacité lors de la mise en service et leur forte réactivité.

Économies d'énergie

Différentes fonctions préprogrammées telles que la réinitialisation du point de consigne, la programmation horaire et le cycle de fonctionnement sont installées sur les systèmes et peuvent être combinées pour en améliorer leur rendement énergétique sans affecter leur capacité de gestion du confort. Les systèmes Trane sont faciles à installer, à régler et à utiliser. Les mises à niveau, les opérations quotidiennes et l'entretien  peuvent donc être effectués très facilement par des techniciens sans formation particulière. Les systèmes Trane peuvent également contrôler des équipements auxiliaires, tels que l'éclairage, les parcs de stationnement, les appareils de mesure de l'énergie et tout équipement contrôlé par une programmation horaire. La GTB  Trane est ainsi parfaitement adaptée aux applications commerciales pour des clients qui désirent un système très facile à utiliser, capable de leur simplifier les opérations tout au long de la durée de vie d’une installation.

 

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Formulaire de demande de contact