Tracer AdaptiView™

Le contrôleur de refroidisseur AdaptiView de Trane permet au personnel d'exploitation du bâtiment de prendre le contrôle de l'installation de production de froid de façon tout à fait innovante. Grâce à un écran tactile couleur et à des animations graphiques interactives, l'opérateur sera en mesure de visualiser et de piloter les opérations et les fonctions complexes d'un refroidisseur et d'accéder à ces opérations et fonctions ainsi que d'avoir une vue très détaillée des modes opératoires, de la consommation énergétique et des performances du système. Cette régulation perfectionnée se traduit par une amélioration des performances du bâtiment, ce qui assure le confort des occupants du bâtiment et maintient les processus critiques opérationnels et un rendement énergétique optimal :

  • Le fonctionnement optimisé du refroidisseur procure davantage d'heures au rendement maximal, notamment dans  les applications  à débit primaire variable.
  • L'Adaptive Control™ éprouvé et de première qualitéTM fonctionne avec les fonctionnalités uniques du refroidisseur CenTraVacTM pour maintenir votre bâtiment en marche, même dans les conditions les plus extrêmes où les autres refroidisseurs se seraient éteints.
  • Flexibilité du protocole ouvert au niveau de l'unité, y compris les protocoles BACnetTM, Modbus RTU ou LonTalkTM sans passerelle.
  • Le bras ergonomique  permet de consulter très facilement l'écran à n'importe quelle hauteur ou de n'importe quel angle, quel que soit l'endroit où le refroidisseur est installé.
  • 24 langues sont disponibles directement à partir du panneau de commandes.

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Formulaire de demande de contact

Les données recueillies dans les formulaires de contact envoyés depuis notre site Web seront exclusivement utilisées pour répondre à vos demandes. Elles seront gérées conformément aux principes applicables de légalité, de propriété, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits.